CRX 10i A L Paint Painting an Electric Panel Box

Nuevo robot CRX-10iA/L Paint de FANUC: el primer robot colaborativo con protección contra explosiones del mundo

FANUC America presenta el primer cobot de pintura a prueba de explosiones del mundo diseñado para aplicaciones industriales de pintura, recubrimiento, polvo y plástico reforzado con fibra de vidrio.

Published
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Rochester Hills, Míchigan – (6 de mayo de 2024) – FANUC America, líder mundial en automatización, presentó el nuevo robot colaborativo CRX-10iA/L Paint en la feria Automate de Chicago, celebrada del 6 al 9 de mayo, en el stand n.º 1250. Como primer robot colaborativo a prueba de explosiones para uso y venta a nivel mundial, el cobot CRX-10iA/L Paint de FANUC permitirá que más empresas de los sectores de pintura, recubrimientos en polvo y/o gel con refuerzo de fibra de vidrio se beneficien de las ventajas de la automatización. El nuevo cobot de FANUC no solo ayudará a impulsar todo tipo de operaciones de pintura, incluidas las aplicaciones de alta mezcla y bajo volumen, sino que también está diseñado para cumplir con las estrictas normas de seguridad a prueba de explosiones exigidas en Estados Unidos.

Los cobots CRX de FANUC han ayudado a automatizar más aplicaciones, como la recogida y colocación, el paletizado, el manejo de máquinas y la soldadura, para más empresas de todos los tamaños y con diferentes niveles de experiencia en automatización. Con la incorporación del robot colaborativo CRX-10iA/L Paint, ahora incluso las operaciones sin experiencia en robótica pueden implementar de forma rápida y eficaz cobots para automatizar sus procesos de pintura y recubrimiento mediante el uso de funciones de "fácil aprendizaje", como la programación de arrastrar y soltar y el "aprendizaje guiado". Las ventajas de la automatización incluyen una mejor calidad y acabados más uniformes, así como un ahorro de costes y residuos gracias a una pintura precisa y eficiente.

"Los robots de pintura FANUC se diseñan y fabrican de forma continua en Michigan desde 1982. Ahora, con el nuevo robot colaborativo CRX-10iA/L Paint, más operaciones podrán aprovechar las ventajas de la automatización de la pintura y el recubrimiento", afirma Ed Minch, director de ventas de componentes de automóvil y pintura para la industria general de FANUC America. "Sabemos que nuestros clientes se esfuerzan por aumentar su producción y eficiencia para satisfacer la creciente demanda sin dejar de ser rentables. Los cobots que pintan supondrán un cambio revolucionario para las empresas que tengan poca o ninguna experiencia previa con robots, ya que les ayudarán a automatizar de forma rentable en un breve periodo de tiempo. Se trata del primer robot colaborativo de pintura disponible para su venta y uso en América del Norte y del Sur".

Los robots colaborativos ofrecen una automatización flexible con un tamaño reducido y tecnología de detección de fuerza que les permite trabajar de forma segura cerca de las personas. Además de las certificaciones de seguridad estándar incluidas en la línea CRX de cobots, el CRX-10iA/L Paint está diseñado para cumplir con las certificaciones de seguridad globales a prueba de explosiones, incluyendo IECEx, ATEX, Canadá, Japón, Corea, China, Taiwán y Brasil.

El cobot CRX-10iA/L Paint tiene una carga útil de 10 kg, así como el mayor alcance de su clase, con 1418 mm, lo que le permite acceder a piezas de trabajo de gran tamaño incluso en los lugares más difíciles, que pueden suponer un reto ergonómico para los seres humanos. Con el mismo diseño suave y redondeado de la serie CRX, el cobot CRX-10iA/L Paint es ligero, con un peso de 45 kg, y ocupa poco espacio, lo que se puede mejorar aún más apilando la unidad de control sobre un controlador R-30iB Mini Plus ligero y compacto. Al igual que los demás cobots CRX, el CRX-10iA/L Paint no requiere mantenimiento durante 8 años, lo que supone un ahorro para el propietario y mejora las operaciones.

Al igual que otros modelos CRX, el robot colaborativo CRX-10iA/L Paint se programa fácilmente con el panel de enseñanza FANUC CRX Tablet. Mediante iconos gráficos, los usuarios novatos pueden crear programas de trayectoria de pintura utilizando la interfaz de arrastrar y soltar. También se han añadido comandos intuitivos con iconos específicos para aplicaciones de pintura.

Además, el cobot CRX-10iA/L Paint tiene capacidades de optimización completas con edición de trayectorias y el software ROBOGUIDE. Se puede integrar fácilmente con otros equipos utilizados en aplicaciones de pintura, polvo, líquido, recubrimiento y plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP CHOP/GEL).


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.