Hardware

iPC Box

La iPC Box de FANUC ofrece una solución industrial confiable para aplicaciones robóticas avanzadas que requieren un alto rendimiento computacional. Está equipada con múltiples puertos Gigabit Ethernet y una potente CPU para la rápida adquisición y procesamiento de datos de imagen mediante el software iRVision. La integración perfecta con el controlador FANUC R-30iB Plus permite una fácil utilización, configuración, puesta en marcha y mantenimiento de su sistema robótico.

Lleve sus aplicaciones al siguiente nivel

Diseñado específicamente para aplicaciones con grandes requisitos computacionales, el FANUC iPC Box es un paquete confiable y funcional de hardware de computadora industrial y software de aplicación altamente integrado y fácil de usar que incluye:

  • Seguimiento visual en tiempo real
  • Selección de contenedores mediante la herramienta de localización de modelos 3D
  • Generación automática de trayectorias para la selección de contenedores
  • Localizador de cajas con IA

Ventajas y características

  • Potente solución para aplicaciones inteligentes exigentes
  • Comunicación Ethernet con el controlador del robot
  • Protección IP54
  • Paquete funcional de hardware y software para PC industrial
Videos

See It In Action

Demostración de selección de contenedores con el M-710/50-26D

Demostración de selección de cajas del M-710/50-26D utilizando iRVision, iPC Box y un controlador R-50 para recoger cajas con un alcance ampliado del brazo curvo.