Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie 0i-F

0i-PF

Feed Axes / Path
7
Máx. trayectorias controladas
1

Optimice las operaciones de punzonado con el CNC FANUC 0i‑PF de la serie 0i‑F, diseñado específicamente para ofrecer un control fiable y de alto rendimiento. Concebido para garantizar la simplicidad y la eficiencia, proporciona un control de movimiento preciso para máquinas punzonadoras gracias a su arquitectura compacta pero potente.

Equipado con funciones avanzadas como AI Advanced Preview y nanointerpolación, el 0i‑PF garantiza un funcionamiento fluido y una precisión constante. En combinación con Dual Check Safety y Smart Machine Control, ofrece un rendimiento confiable y un funcionamiento seguro para las aplicaciones modernas de chapa metálica.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
7
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
1
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Front End PC
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
2048
Máx. E/S Link
1
Máx. canales PMC
3
Máx. número de pasos
100000
Función de bloques
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Interpolación nano
Vista previa avanzada con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Compensación de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie 0i-F

El modelo FANUC 0i-MODEL F ofrece un rendimiento rápido y preciso para fresado, torneado y más, con la última versión Plus que ofrece capacidades mejoradas.

0if
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación