Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie 30i/31i/32i-MODEL B

31i-B5

Feed Axes / Path
26/12
Ejes de husillo / trayectoria
8/4
Máx. trayectorias controladas
6

El CNC FANUC 31i-B5 está diseñada específicamente para el mecanizado avanzado de 5 ejes, ofreciendo un control preciso para aplicaciones de fresado, torneado y rectificado. Su diseño flexible permite una amplia gama de interfaces de operador, incluyendo paneles con tecnología iHMI y sistemas front-end para PC, lo que mejora la usabilidad y la eficiencia en el taller.

Gracias a sus capacidades integradas de 5 ejes, como el control del punto central de la herramienta y el plano de trabajo inclinado, junto con el control de contorno mediante IA y tecnologías a nivel nanométrico, la 31i-B5 garantiza una precisión y calidad superficial excepcionales. Sus avanzadas funciones de seguridad, control y PMC la convierten en una potente solución para la fabricación compleja y de alto rendimiento.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
26/12
Máx. total de ejes de husillo por trayectoria
8/4
Máx. ejes por trayectoria
5
Máx. trayectorias controladas
6
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Panel LCD para iHMI
Front End PC
Front End PC iHMI
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
4096
Máx. E/S Link
3
Máx. canales PMC
5
Máx. número de pasos
300000
Función de bloques
Sí
Verificación de interferencias 3D
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Reinicio de programa
Reinicio rápido de programa
Interpolación nano
Suavizado nano
Tecnología de superficie fina
Control de contorno con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Sistema de gestión de herramientas
Plano de trabajo inclinado
Control del punto central de la herramienta (TCP)
Mecanizado simultáneo suave de 5 ejes
Compensación de errores
Compensación volumétrica de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie 30i/31i/32i - MODELO B

Los CNC 30i/31i/32i-MODELO B ofrecen un mecanizado de precisión multieje y de alta velocidad; las versiones Plus incorporan hardware avanzado y una calidad de superficie superior.

30 31 32 Trio
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.

Torneado

Las soluciones de torneado CNC de FANUC America reducirán los costos al aumentar la productividad. Conozca todo sobre el torneado CNC de alta velocidad con un CNC repleto de funciones.