Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie 30i/31i/32i-MODEL B

32i-B

Feed Axes / Path
12/8
Ejes de husillo / trayectoria
8/4
Máx. trayectorias controladas
2

El CNC FANUC 32i-B ofrece un control potente y preciso para aplicaciones de fresado, torneado y rectificado en sistemas compactos y de alto rendimiento. Diseñado para ofrecer flexibilidad, admite configuraciones multieje y funcionamiento de doble trayectoria, lo que lo hace ideal para piezas complejas y flujos de trabajo de producción eficientes.

Funciones avanzadas como el control de contorno por IA, la interpolación nano y la tecnología de superficie fina garantizan una precisión y un acabado superficial superiores. Con sistemas de seguridad integrados como Dual Check Safety y funciones inteligentes como Smart Machine Control, el 32i-B ofrece un rendimiento confiable y eficiente para entornos de mecanizado exigentes.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
12/8
Máx. total de ejes de husillo por trayectoria
8/4
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
2
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Panel LCD para iHMI
Front End PC
Front End PC iHMI
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
4096
Máx. E/S Link
3
Máx. canales PMC
5
Máx. número de pasos
300000
Función de bloques
Sí
Verificación de interferencias 3D
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Reinicio de programa
Reinicio rápido de programa
Interpolación nano
Suavizado nano
Tecnología de superficie fina
Control de contorno con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Sistema de gestión de herramientas
Compensación de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie 30i/31i/32i - MODELO B

Los CNC 30i/31i/32i-MODELO B ofrecen un mecanizado de precisión multieje y de alta velocidad; las versiones Plus incorporan hardware avanzado y una calidad de superficie superior.

30 31 32 Trio
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.

Torneado

Las soluciones de torneado CNC de FANUC America reducirán los costos al aumentar la productividad. Conozca todo sobre el torneado CNC de alta velocidad con un CNC repleto de funciones.