Series 35i Model B Touch Screen Keyboards
Series 35i Model B Touch Screen Keyboards Data
Este es un producto legacy que ya no está en producción.
Serie 35i-MODEL B

35i-B

Feed Axes / Path
16/16
Ejes de husillo / trayectoria
4/4
Máx. trayectorias controladas
2

El control 35i-MODEL B está diseñado principalmente para líneas de transferencia, pórticos o estaciones múltiples de fresado y taladrado. Sus opciones de software permiten un mecanizado de múltiples trayectorias de alta precisión con tiempos de mecanizado reducidos.

Especificaciones

Detalles tecnicos

Detalles tecnicos esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al maximo tus productos FANUC.
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
16/16
Máx. total de ejes de husillo por trayectoria
4/4
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
2
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Front End PC
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
4096
Máx. E/S Link
3
Máx. canales PMC
5
Máx. número de pasos
300000
Función de bloques
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Interpolación nano
Vista previa avanzada con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Compensación de errores
Descargas

Descargar para mas informacion

Accede a especificaciones tecnicas esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos a traves de documentos descargables, apoyando tu proceso de decision y maximizando el uso de productos FANUC.
Explora la linea completa

La serie 35i-MODEL B

FANUC 35i‑MODEL B enables high-precision, multi-path processing for transfer lines, gantries, and multi-station machining with faster cycle times.

35i b touchscreen keyboards web
Aplicaciones

La opcion perfecta para tu aplicacion