D14 Li B5 ADV Plus Lattice compressed 2026 03 31 181025 jzmj
Centro de mecanizado vertical FANUC ROBODRILL Plus | Máquina CNC VMC
ROBODRILL

α D21LiB5 ADV PLUS

Axis Travel (X/Y/Z)
700/400/400 mm
Velocidad máxima del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Capacidad de herramientas
21
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s

La ROBODRILL α-D21LiB5 ADV Plus es el modelo insignia de la gama ROBODRILL, diseñada para ofrecer la máxima versatilidad y rendimiento en el mecanizado. Con una carrera ampliada del eje X de 700 mm, esta máquina destaca por su capacidad para manejar componentes de gran tamaño y complejos sin comprometer la precisión ni la velocidad. Con una robusta mesa de 850 × 410 mm y una capacidad de carga máxima de 400 kg, está diseñada para entornos de producción exigentes. Su flexibilidad la convierte en una solución ideal para industrias de alta precisión, como la automotriz y la aeroespacial, donde la exactitud, la rigidez y el rendimiento son fundamentales.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Axis Travel (X/Y/Z)
700/400/400 mm
Tamaño de mesa X
850 mm
Tamaño de mesa Y
410 mm
Carga máxima de la mesa
400 kg
Masa de la máquina
2350 kg
Longitud máxima de herramienta
250 mm
Diámetro máximo de herramienta
80 mm
Masa máxima de herramienta
4 kg
Masa total
46 kg
Número de herramientas
21
Avance de corte programable máximo
30000 mm/min
Tiempo de cambio de herramienta
0.7 s
Air Pressure
60 psi / 0.4 MPa
Velocidad del husillo
24000 High Speed min⁻¹
Portaherramientas
BBT30
Avance rápido eje X
54 m/min
Avance rápido eje Y
54 m/min
Avance rápido eje Z
54 m/min
Precisión de posicionamiento del eje
< 0.006. mm
Repetibilidad de posicionamiento del eje
<0.004. mm
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Controladores compatibles

PR 3 DH 31i B5 PLUS 1 new backgr 4 C
Controllers

ROBODRILL 31iMB5 Plus

El control FANUC ROBODRILL 31i-B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.

Ver ROBODRILL 31iMB5 Plus
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.

5 ejes

Las soluciones de mecanizado CNC de 5 ejes de FANUC son los CNC de 5.º eje más confiables de la industria, e incluyen soluciones para fresadoras CNC de 5 ejes, máquinas CNC de 5 ejes y más.