ROBODRILL 31iMB5 Plus
El control FANUC ROBODRILL 31i‑B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.
El FANUC Robodrill D21SiB5 Plus es un centro de mecanizado vertical compacto y de alta velocidad diseñado para reducir los tiempos de ciclo y aumentar la productividad en trabajos de pequeño formato. Su torreta servoaccionada permite cambios de herramienta en 0,9 segundos para mantener el husillo en funcionamiento, mientras que un cargador de 21 herramientas y múltiples opciones de husillo permiten adaptar el rendimiento para taladrar, roscar y fresar con total confianza. Impulsado por el sistema de control FANUC Serie 31i-B5 y diseñado para una integración perfecta con robots, se incorpora fácilmente a las celdas automatizadas para maximizar la productividad con resultados precisos y fiables turno tras turno.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
El control FANUC ROBODRILL 31i‑B5 Plus ofrece ciclos más rápidos, mayor tiempo de operación y un rendimiento preparado para la automatización, respaldado por la confiabilidad comprobada de FANUC.