Serie Collaborative

CRX/20-14A

Carga máxima
20 kg
Alcance
1418 mm
Ejes
6
Peso del robot
41 kg

El CRX/20-14A combina la potencia compacta del controlador R-50iA Mate o A-Cabinet con el mismo rendimiento comprobado que el R-30iB Mini Plus, lo que lo convierte en la opción ideal para los fabricantes que buscan una automatización colaborativa confiable. Con el controlador R-50, el CRX/20-14A obtiene acceso a capacidades avanzadas, como una mayor protección de ciberseguridad y transmisión de datos a alta velocidad para aplicaciones impulsadas por IA, lo que amplía tanto la capacidad como la flexibilidad a largo plazo para los entornos de producción modernos.

La configuración estándar incluye botones ESx, EE, de aire y de muñeca, lo que garantiza una instalación del tipo «conectar y producir» que simplifica la integración. El robot ofrece una sólida carga útil de 20 kg, un generoso alcance de 1,418 mm y un ágil movimiento de giro por debajo, lo que permite un funcionamiento eficiente en espacios reducidos o difíciles que suponen un reto para los cobots tradicionales.

Gracias a su mayor capacidad de carga útil en un diseño compacto, el CRX/20-14A destaca en una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la paletización, la soldadura, la asistencia a máquinas, la inspección y el desbaste. Su combinación de fuerza, alcance y capacidades avanzadas lo convierte en una solución versátil y fácil de usar para talleres que buscan maximizar el rendimiento sin aumentar el espacio de planta.

Next-Generation Collaborative Automation

High Payload Performance with Advanced Connectivity

The CRX/20-14A combines a 20 kg payload, extended reach, and the advanced capabilities of the R-50iA controller to deliver powerful, future-ready collaborative automation.

Robot payload

Built for Demanding Applications

With a 20 kg payload and 1,418 mm reach, the CRX/20-14A is ideal for palletizing, welding, machine tending, inspection, and material removal tasks.

Robot controller stack

Powered by the Next-Generation R-50iA Controller

Advanced cybersecurity features and high-speed data streaming support AI-driven applications and future automation needs.

Robot

Compact, Flexible, and Easy to Deploy

A small footprint, under-flip motion, and plug-and-produce configuration help simplify integration while maximizing productivity in tight workspaces.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-50iA
Controladores compatibles
R-50iA A-Cabinet, R-50iA Mate-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
20 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0,04 mm
Alcance
1418 mm
Peso del robot
41 kg
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
360°
Rango de movimiento J3
540°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
360°
Rango de movimiento J6
450°
Modo colaborativo
1000 mm/s
Modo de alta velocidad
1000 mm/s
Momento / Inercia J4
70,0/4,00
Momento / Inercia J5
64,0/4,00
Momento / Inercia J6
30,0/2,00
Cuerpo estándar / opcional
STANDARD
Muñeca & brazo J3
STANDARD
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R50i A A Cabinet Angled Beauty Shot
R-50iA

R-50iA A-Cabinet

FANUC R‑50iA A‑Cabinet ofrece un controlador compacto y apilable, con soporte para ejes auxiliares y alto rendimiento en entornos industriales.

Ver R-50iA A-Cabinet
FANUC R 50i A Mate Controller
R-50iA

R-50iA Mate-Cabinet

FANUC R‑50iA Mate es un controlador compacto y apilable con rendimiento confiable y fácil integración para robots pequeños y medianos.

Ver R-50iA Mate-Cabinet
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Explorar la línea completa

La serie Colaborativo

Los robots colaborativos de FANUC ofrecen una automatización segura y de alta precisión con cargas útiles flexibles y una fácil integración en cualquier entorno de producción.

2026 Cobot Lineup with Paint and Food
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

ACE M 20i B lathe drawer system

Mantenimiento de máquinas

La atención de máquinas con robótica FANUC aumenta el tiempo de operación, la productividad y la eficiencia, al automatizar tareas clave de mecanizado para reducir el tiempo de inactividad y las carencias de mano de obra.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

LR Mate 200i D AI vision inspection

Inspección

Los robots FANUC vienen con iRVision Ready: nuestro exclusivo sistema de visión integrado permite una inspección más inteligente, rápida y fiable con una precisión inigualable.

M3i A solar assembly

Energías alternativas

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación en el sector de las energías alternativas, lo que permite reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la competitividad global.

Image 215

Agricultura

La tecnología de FANUC simplifica el mecanizado y la fabricación de piezas de gran tamaño y la producción de series únicas en equipos agrícolas.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

Crx steering wheel inspection

Automoción

FANUC ofrece automatización de confianza para fabricantes de equipos originales y proveedores de automoción, impulsando la precisión, la eficiencia y la competitividad en toda la cadena de suministro.

Composities manufacturing robot

Compuestos

FANUC ofrece soluciones de automatización para la fabricación de materiales compuestos en sectores como el aeroespacial, el automotriz, el marítimo y la arquitectura.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.

Die cast foundry robot

Fundición a presión, fundición y moldes

FANUC America ha sido el líder de la industria en fundición, moldeado a presión, cerámica y mecanizado CNC complejo. Para saber más visite nuestra página de automatización de fundición.

M 2000i A 900 L car body transfer 1

Vehículos eléctricos

FANUC lidera la automatización de vehículos eléctricos, desde la producción de celdas de baterías hasta los sistemas inteligentes, ayudando a los fabricantes a prepararse para el futuro de la movilidad.

CRX 30i A Laser Welding Stainless Steel Escalator Part

Metales procesados

FANUC ofrece soluciones de automatización confiables para la fabricación de metales —soldadura, corte y punzonado— diseñadas para aumentar el rendimiento y la productividad.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.

M 710i D50 M Handling Cardboard Pad

Vidrio

FANUC ofrece automatización para la fabricación de vidrio con robots de 0,5−2.300 kg de carga útil, ideales para cualquier aplicación de manipulación de vidrio.

Lr mate 200id 7we loading and unloading

Talleres de fabricación

FANUC ayuda a los talleres de subcontratación a aumentar su eficiencia con una automatización flexible diseñada para satisfacer las exigencias actuales de la fabricación de alta variedad y bajo volumen.

LR Mate blood test unit assembly

Dispositivos Médicos

FANUC ofrece automatización fiable para la fabricación de dispositivos médicos, ayudando a cumplir estrictas normas con seguridad, precisión y consistencia.

ACE M 20i B lathe drawer system 1

Petróleo y Gas

FANUC simplifica el mecanizado de precisión para la generación de energía, optimizando la preparación de piezas grandes y los tiempos de ciclo con automatización de alto rendimiento.

Box building robot

Papel e impresión

La automatización de FANUC aumenta la productividad y la precisión en el sector del papel y la impresión, ayudando a cumplir los objetivos de sostenibilidad con soluciones robóticas flexibles.

M 2i A line tracking EPIPENS

Farmacéutica

FANUC ofrece soluciones de automatización precisas y de gran volumen para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida, lo que garantiza una producción segura, precisa y eficiente.

Lr mate 200id 7l picking plastic bottles

Plásticos

FANUC ofrece automatización flexible para la industria del plástico, apoyando la producción sostenible con soluciones robóticas para la manipulación, el mecanizado y el recubrimiento.

Warehouse robotics bastian solutions

Almacenamiento

Los robots y cobots de FANUC aumentan la eficiencia de los almacenes con procesos rápidos y precisos de selección, empaque y paletización para satisfacer las crecientes demandas de cumplimiento de pedidos.

Crx 10ia sanding cabinet door resize

Carpintería

La automatización de FANUC aumenta la velocidad y la precisión en el trabajo en madera con soluciones para el mecanizado, el lijado, el pulido y la manipulación de piezas.

MDS Feature 1 1

Construcción

Las soluciones de FANUC agilizan el mecanizado y la fabricación de componentes de gran tamaño y piezas únicas para maquinaria de construcción.

Weldbot feature 2 1

Electrónica

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación de productos electrónicos, garantizando precisión, eficiencia y confiabilidad en el montaje y la automatización de procesos complejos. Más información.

Closure systems international thumbnail

Electrodomésticos

Transforma tu producción con la integración de la robótica de FANUC para la fabricación de electrodomésticos. Aumenta la eficiencia, mejora la calidad y reduce los costos en la producción de electrodomésticos.