Serie Education

ER-4iA

Carga máxima
4 kg
Alcance
550 mm
Ejes
6
Peso del robot
20 kg

La célula de la serie educativa de FANUC cuenta con el ER-4iA, un robot compacto de 6 ejes con una carga útil de 4 kg y un alcance de 550 mm, ideal para la formación práctica. Equipado con el controlador R-30iB Mate Plus, ofrece un control avanzado, iRVision integrado y un iPendant con pantalla táctil intuitiva para un fácil manejo. Con E/S integradas, dos puertos Ethernet y preparación para sistemas neumáticos, esta solución todo en uno brinda a los estudiantes experiencia práctica en robótica, programación y tecnologías de automatización.

Características principales del robot educativo FANUC ER-4iA

Robot compacto de 6 ejes

El ER-4iA ofrece una carga útil de 4 kg y un alcance de 550 mm, ideal para aplicaciones de automatización y capacitación precisas y a pequeña escala.

Rendimiento avanzado del controlador

Equipado con el controlador R-30iB Mate Plus para un funcionamiento confiable, un procesamiento rápido y funcionalidad estándar de la industria.

Interfaz intuitiva con pantalla táctil

El iPendant con pantalla táctil permite una programación y supervisión sencillas, así como una interacción fácil de usar.

Sistema de visión integrado

El iRVision integrado ofrece capacidades de visión artificial sin interrupciones para tareas de inspección, guía y automatización.

Conectividad de E/S flexible

Incluye E/S integradas y en el controlador (26 entradas / 22 salidas en total), además de dos puertos Ethernet para una mayor flexibilidad de integración.

Preparado para neumática y expansión

Equipado con solenoides neumáticos y diseñado para facilitar la integración de herramientas y componentes de automatización adicionales.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Ejes
6
Carga máxima
4 kg
Método de montaje
Angle
Repetibilidad
±0,01 mm
Alcance
550 mm
Peso del robot
20 kg
Consumo promedio de energía
0.5 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
230°
Rango de movimiento J3
402°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
240°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
460°/s
Velocidad J2
360°/s
Velocidad J3
520°/s
Velocidad J4
560°/s
Velocidad J5
560°/s
Velocidad J6
900°/s
Momento / Inercia J4
8,86/0,2
Momento / Inercia J5
8,86/0,2
Momento / Inercia J6
4,8/0,067
Cuerpo estándar / opcional
IP50
Muñeca & brazo J3
IP50
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Explorar la línea completa

La serie Educación

La serie educativa de FANUC ofrece una solución de capacitación en robótica «plug-and-play» con el ER-4iA, que brinda aprendizaje práctico para desarrollar habilidades del mundo real.

Student Interacting with a ER 4i A Robot Cell 1