Serie M-1000

M-1000iA

Carga máxima
1000 kg
Alcance
3253 mm
Ejes
6
Peso del robot
5300 kg

El nuevo robot de FANUC de Material Handling, el M-1000iA, puede levantar y manipular cargas pesadas con mayor versatilidad. El M-1000iA es el robot más grande de FANUC que cuenta con un mecanismo de enlace en serie, en lugar del mecanismo de enlace paralelo típico de los robots de carga pesada. Como resultado, el M-1000iA tiene un rango de movimiento más amplio tanto en dirección vertical como longitudinal, lo que permite que el brazo se mantenga erguido y gire hacia atrás, algo imposible con los robots de enlace paralelo. Esta capacidad proporciona a los usuarios una mayor versatilidad en una amplia gama de aplicaciones de manipulación.

Fanuc m 1000ia

Piensa en grande

Con una carga útil en el muñón de 1000 kg y un alcance máximo de 3253 mm, los usuarios del M-1000iA pueden automatizar las líneas de producción y mejorar la productividad en aplicaciones como la perforación y la manipulación de componentes de automoción, materiales de construcción y baterías para vehículos eléctricos.

M1000ia wrist

Versatilidad ampliada

El M-1000iA es el robot más grande de FANUC que cuenta con un mecanismo de enlace en serie, en lugar del mecanismo de enlace paralelo típico de los robots de carga pesada. Como resultado, el M-1000iA tiene un rango de movimiento más amplio tanto en dirección vertical como longitudinal, lo que permite que el brazo se mantenga erguido y gire hacia atrás.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
1000 kg
Método de montaje
Floor
Repetibilidad
±0.10 mm
Alcance
3253 mm
Peso del robot
5300 kg
Consumo promedio de energía
8 kW
Rango de movimiento J1
360°
Rango de movimiento J2
145°
Rango de movimiento J3
324°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
240°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
60°/s
Velocidad J2
50°/s
Velocidad J3
50°/s
Velocidad J4
70°/s
Velocidad J5
70°/s
Velocidad J6
85°/s
Momento / Inercia J4
8800/1750
Momento / Inercia J5
8800/1750
Momento / Inercia J6
5800/840
Cuerpo estándar / opcional
IP54
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Explorar la línea completa

La serie M-1000

El FANUC M-1000 ofrece manipulación de cargas pesadas con un diseño único de eslabones en serie para un mayor rango de movimiento y flexibilidad.

DSC09913 1
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

ACE M 20i B lathe drawer system

Mantenimiento de máquinas

La atención de máquinas con robótica FANUC aumenta el tiempo de operación, la productividad y la eficiencia, al automatizar tareas clave de mecanizado para reducir el tiempo de inactividad y las carencias de mano de obra.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.

FANUC Robot Inventory

Bienes de consumo

FANUC ayuda a los fabricantes de bienes de consumo a aumentar la eficiencia y la sostenibilidad con robots, CNC y soluciones de automatización.