Serie M-2000

M-2000iA/900L

Carga máxima
900 kg
Alcance
4683 mm
Ejes
6
Peso del robot
9600 kg

El FANUC M-2000iA/900L es un robot de 6 ejes que destaca por su excepcional recorrido de elevación vertical y una capacidad de carga útil de 900 kg. Este robusto robot de brazo largo facilita incluso las aplicaciones con cargas más pesadas.

M 2000ia 900l beauty shoted7e1357 504c 429d bc97 82a22e29998f

Más que potente

Con una potencia suficiente para levantar 900 kg, este modelo es ideal para una amplia gama de aplicaciones de manipulación de materiales en las industrias automotriz y de maquinaria pesada.

M 2000ia 900l robot tractor banner

Recorrido de elevación vertical excepcional

Con una elevación de hasta 6200 mm y un alcance horizontal de 4683 mm, esta potente grúa puede manejar fácilmente las piezas de trabajo más grandes.

M2000ia 900l extended reach banner

Gran alcance, gran potencia

Esta versión de brazo largo ofrece el mayor alcance de todos los robots FANUC.

M2000ia robot car body banner part1

Récord mundial de carga útil y momentos de muñeca

Capaz de manejar piezas muy grandes, como bastidores completos de tractores o bancadas completas de máquinas CNC.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
R-30iB Plus A-Cabinet, R-30iB Plus B-Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
900 kg
Método de montaje
Floor
Repetibilidad
±0.50 mm
Alcance
4683 mm
Peso del robot
9600 kg
Consumo promedio de energía
8 kW
Rango de movimiento J1
330°
Rango de movimiento J2
160°
Rango de movimiento J3
165°
Rango de movimiento J4
720°
Rango de movimiento J5
240°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
45°/s
Velocidad J2
30°/s
Velocidad J3
30°/s
Velocidad J4
50°/s
Velocidad J5
50°/s
Velocidad J6
70°/s
Momento / Inercia J4
14700/2989
Momento / Inercia J5
14700/2989
Momento / Inercia J6
4900/2195
Cuerpo estándar / opcional
IP54 / IP56
Muñeca & brazo J3
IP67
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
Explorar la línea completa

La serie M-2000

La serie M-2000 de FANUC maneja hasta 2,3 toneladas con un alcance y una fuerza inigualables, lo que la hace ideal para la elevación de cargas pesadas y la manipulación de piezas de gran tamaño.

M2000i A 1700 L Lifting C8 Corvette With Background
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

Dual ARC Mate 100i D LR Mate 200i D Laser Guided Welding

Soldadura

La soldadura robótica mejora la consistencia, la rentabilidad, el alcance, la repetibilidad y el ahorro de espacio. Explore nuestras soluciones de soldadura automatizada.

R2000i D 210 FH Tip Dresser

Soldadura por puntos

FANUC America ofrece una gran variedad de robots de soldadura por puntos, compruébelos y confíe en FANUC para su próximo proyecto que requiera la unión automatizada de materiales.

Robotic uv

Aeroespacial

FANUC apoya la agricultura y la construcción con automatización para el mecanizado de precisión y la fabricación de piezas grandes.