Simulator

Simulador de hardware CNC

Los simuladores de hardware de FANUC ofrecen a su equipo una forma segura y rentable de desarrollar habilidades y validar procesos sin interrumpir la producción. Estos simuladores CNC fuera de línea permiten a los operadores, programadores y personal de mantenimiento o ingeniería practicar nuevas técnicas, probar cambios en los programas y diagnosticar problemas sin utilizar equipos en funcionamiento. Diseñados para reproducir configuraciones del mundo real, los simuladores de hardware de FANUC están disponibles en múltiples configuraciones para adaptarse a sus máquinas de producción, lo que brinda una experiencia práctica y confiable a una fracción del costo del tiempo de inactividad de la producción.

Configuraciones del simulador de hardware CNC

Ihmi 21inch vertical cnc simulator

Simulador CNC Panel i H Pro de 21,5"

El simulador de hardware CNC Panel i H Pro de 21.5" en formato vertical es compatible con la serie CNC 30i-B y los controles 0iF Plus con un CNC independiente. El marco incluye tres puertos USB en el panel frontal.

19inch horiz 1

Simulador horizontal de 19"

El simulador CNC horizontal de 19" es compatible con los controles 30i, 0iF y PMi con una pantalla LCD iHMI de 19" o una pantalla Panel-i, y está precortado para un panel MDI estilo QWERTY, un panel de operador principal B o un panel de operador de seguridad tipo B.

Ihmi 15inch vertical1 2 1

Simuladores verticales, horizontales y delgados de 10.4" y 15"

Tanto los simuladores horizontales de 10.4" como los de 15" pueden alojar hasta dos racks de E/S Modelo A de 5 ranuras o hasta siete módulos de E/S tipo terminal.

Los simuladores delgados de 10.4" y 15" están disponibles en configuración horizontal. Estas unidades tienen una profundidad de 246 mm y pueden albergar la pantalla LCD dedicada y hasta dos módulos de E/S tipo terminal para el modelo de 10.4", o hasta cuatro módulos de E/S tipo terminal para el de 15".

Los simuladores verticales de 10,4 y 15" pueden albergar hasta dos racks de E/S Modelo A de 5 ranuras (o un rack de 10 ranuras en el de 15") o hasta siete módulos de E/S tipo terminal.

Los simuladores de 10,4", 15" y 19" son compatibles con el siguiente hardware:

  • LCD dedicado o panel i
  • Divisor de canales I/O Link
  • CNC independiente o montado en pantalla LCD
  • Teclado MDI QWERTY
  • Panel de operador de máquina B
  • Subpanel AA o AA1
  • Unidad multisensor
  • Unidad de E/S de seguridad
Alpha i servo cnc hardware simulatorjpg

Simulador de movimiento de 3 ejes Alpha-i Servo

El simulador Alpha-i Servo cuenta con tres servomotores αiS2 con una fuente de alimentación αiPS3-B, un αiSV20 y un amplificador αiSV20/20. Esta unidad incluye los cables necesarios, un contactor, interruptores y una fuente de alimentación de 4,6 A + 24 V. Funciona con alimentación estándar trifásica de 208 V CA.

3 axis cnc simulator

Simuladores de servomotores de 3 ejes Beta-i

El simulador de servomotores Beta-i ofrece simulación de movimiento en 3 ejes para que los ingenieros de fabricación y el personal de mantenimiento puedan visualizar el movimiento de los servomotores generado por su programa de piezas. El simulador también puede utilizarse para aprender a configurar los parámetros de los servomotores y mejorar las habilidades de ajuste de los mismos.

Especificaciones del simulador de hardware CNC

Simulador de movimiento servo de 3 ejes Beta-i

  • N.º de pieza D73F-0023-PB00
  • (400H x 500W x 450D)

Simulador vertical de 10,4”

  • N.º de pieza D73F-0003-PB00
  • (720H x 436W x 408D)

Simulador horizontal de 10,4"

  • N.º de pieza D73F-0013-PB00
  • (450H x 657W x 330D)

Simulador horizontal delgado de 10,4"

  • N.º de pieza D73F-0014-PB00
  • (450H x 657W x 246D)

Simulador vertical de 15”

  • N.º de pieza D73F-0004-PB00
  • (687H x 466W x 436D)

Simulador horizontal de 15"

  • N.º de pieza D73F-0015-PB00
  • (450H x 760W x 330D)

Simulador horizontal delgado de 15"

  • N.º de pieza D73F-0016-PB00
  • (450H x 760W x 246D)

Simulador horizontal de 19"

  • N.º de pieza D73F-0018-PB00
  • (500H x 1100W x 350D)

Simulador CNC PANELi H Pro de 21.5"

  • N.º de pieza D73F-0022-PB00
  • (695H x 420W x 350D)

Simulador de servos Alpha-iS

  • N.º de pieza D73F-0033-PB00
  • (450H x 480W x 400D)