R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Donde la seguridad funcional se vuelve flexible
DCS Safe I/O Connect para robots FANUC optimiza la seguridad funcional al integrar E/S de seguridad directamente en FANUC Dual Check Safety, eliminando los relés externos y el cableado complejo. Certificado para Categoría 4, PL e, SIL 3, permite funciones de seguridad inteligentes como conmutación de zonas y paradas de seguridad condicionales con una respuesta rápida y determinista. El resultado es una integración más sencilla, un menor costo de instalación, una puesta en marcha más rápida y una automatización más segura y flexible para las células de producción modernas.
DCS Safe I/O Connect para robots FANUC simplifica la seguridad funcional al convertir la compleja lógica de seguridad en una solución inteligente basada en software. Totalmente integrado en FANUC Dual Check Safety (DCS), Safe I/O Connect permite combinar, controlar y distribuir lógicamente entradas y salidas con clasificación de seguridad, sin relés de seguridad externos ni hardware adicional.
Certificado para la Categoría 4, PL e, SIL 3, DCS Safe I/O Connect permite estrategias de seguridad avanzadas, como el cambio de zona, las paradas de seguridad condicionales y las respuestas de seguridad coordinadas entre robots, herramientas y equipos periféricos. Las señales de seguridad de las comprobaciones de posición y velocidad de DCS pueden controlar directamente las salidas de seguridad, lo que genera tiempos de reacción más rápidos y diseños de celdas más limpios.
Al reducir los circuitos cableados y centralizar la lógica de seguridad en el controlador, Safe I/O Connect reduce los costos de instalación, agiliza la puesta en marcha y mejora la flexibilidad del sistema. Ideal para la automatización flexible y las celdas de múltiples estaciones, ofrece un control de seguridad inteligente, una integración simplificada y un tiempo de actividad máximo, lo que ayuda a los fabricantes a construir sistemas de producción más seguros y eficientes, preparados para las fábricas modernas y conectadas.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.