R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Mantente en la junta
El seguimiento de la costura mediante arco (TAST) ajusta automáticamente la trayectoria vertical y lateral del robot para compensar la deformación o la mala colocación de la pieza. A menudo se utiliza junto con la detección táctil para localizar el inicio de la junta de soldadura; el TAST mide la corriente de retroalimentación y ajusta la trayectoria del robot para mantener la soldadura en el centro de la junta.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.