R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control conectado. Seguridad integrada. Menor consumo de energía.
PROFINET para robots FANUC ofrece una comunicación rápida, determinista y escalable que integra a la perfección robots, PLC, seguridad y gestión de energía en una única red Ethernet industrial. Con seguridad funcional certificada por PROFIsafe y optimización de la energía habilitada por PROFIenergy, reduce el cableado, simplifica el diseño y mejora el tiempo de actividad, al tiempo que mantiene los más altos estándares de rendimiento y seguridad. El resultado es una fábrica más inteligente, segura y eficiente, diseñada para una automatización flexible y moderna.
PROFINET para robots FANUC ofrece una comunicación industrial rápida, confiable y altamente escalable, diseñada para mantener los sistemas de automatización modernos funcionando al máximo rendimiento. Basada en el estándar PROFINET adoptado a nivel mundial, esta opción permite un intercambio de datos en tiempo real sin interrupciones entre los controladores de robots FANUC, los PLC y las redes de automatización de toda la planta.
La opción PROFINET es compatible tanto con la funcionalidad de dispositivos de E/S como con la de controladores de E/S, lo que permite a los robots actuar como nodos inteligentes y totalmente integrados dentro de su arquitectura de control. Con ciclos de comunicación determinísticos y un manejo eficiente de las E/S digitales, PROFINET garantiza una coordinación precisa, tiempos de reacción más rápidos y un diseño de sistema simplificado. Lo mejor de todo es que se integra perfectamente con las principales plataformas de PLC y herramientas de ingeniería, lo que reduce el tiempo de configuración y facilita el mantenimiento a largo plazo.
Ideal para la industria automotriz, la fabricación en general y las células de producción flexibles, PROFINET permite a los fabricantes estandarizar las redes, reducir el cableado y mejorar el tiempo de actividad. El resultado es una fábrica más inteligente y conectada, donde los robots FANUC se comunican a la perfección, se escalan sin esfuerzo e impulsan la productividad a través de una tecnología de redes industriales probada.
PROFINET Safety para los robots DCS de FANUC lleva la seguridad funcional de alto rendimiento directamente a su red Ethernet industrial, sin complejidad adicional. Como dispositivo PROFIsafe F, el controlador del robot FANUC intercambia sin problemas señales de seguridad con un PLC de seguridad PROFINET F-Host, lo que permite una respuesta rápida y determinista a los eventos de seguridad al tiempo que simplifica la arquitectura del sistema.
Certificado para Categoría 4, PL e, SIL 3, PROFINET Safety se integra estrechamente con FANUC Dual Check Safety (DCS), lo que permite la supervisión de zonas de seguridad, comprobaciones de velocidad y posición, control seguro de E/S y seguridad coordinada a nivel de célula a través de una única red. Esto reduce los circuitos de seguridad cableados, disminuye los costos de instalación y acelera la puesta en marcha, al tiempo que se mantienen los más altos estándares internacionales de seguridad.
Ideal para la fabricación flexible, PROFINET Safety admite aplicaciones avanzadas como zonas de seguridad dinámicas, espacios de trabajo colaborativos y lógica de seguridad centralizada. El resultado: celdas más seguras, diseños más limpios, cambios más rápidos y máximo tiempo de actividad, todo ello impulsado por la comunicación PROFINET en tiempo real diseñada para las fábricas inteligentes modernas.
PROFIenergy para robots FANUC ayuda a los fabricantes a reducir los costos de energía y a impulsar la sostenibilidad, sin sacrificar el rendimiento. Basada en el estándar PROFINET, la opción PROFIenergy permite que un PLC gestione de forma inteligente el consumo de energía del robot a través de comandos estandarizados que colocan al controlador y a los periféricos en estados optimizados de ahorro de energía durante el tiempo de inactividad, los descansos o el tiempo de inactividad planificado.
En lugar de funcionar a plena potencia las 24 horas del día, los robots pueden pasar automáticamente a modos de apagado controlado, espera o consumo reducido, para luego volver a la producción a pleno rendimiento al instante cuando sea necesario. Esta gestión inteligente de la energía reduce el consumo eléctrico, disminuye los costos operativos y prolonga la vida útil de los componentes, todo ello mientras se mantiene una comunicación industrial determinista.
Ideal para la fabricación de gran volumen y la industria automotriz, PROFIenergy se integra a la perfección en las arquitecturas PROFINET existentes, lo que facilita su implementación en toda una línea de producción. El resultado es un sistema de automatización más ecológico y rentable que respalda los objetivos de sostenibilidad de la empresa, mejora la eficiencia general de los equipos y ofrece ahorros de energía cuantificables, lo que convierte la automatización inteligente en una ventaja competitiva.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
Las opciones EtherNet/IP de FANUC ofrecen comunicación de alta velocidad, control inteligente de dispositivos y seguridad certificada para una integración perfecta de los robots en una sola red.