Controls Integration

CC-Link IE Field e Interfaz

Comunicación de precisión para un control confiable

Las opciones CC-Link y CC-Link IE Field ofrecen una comunicación rápida y determinista entre los controladores de robots FANUC y las redes CC-Link para una integración perfecta con los PLC. Con un intercambio de datos cíclico de gran ancho de banda, capacidad de E/S escalable y amplia compatibilidad con registros, permiten un control preciso y una supervisión en tiempo real en células de automatización avanzadas. La configuración basada en software, los diagnósticos integrados y la comunicación de seguridad opcional agilizan la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento. El resultado es una solución de red confiable y de alto rendimiento diseñada para entornos industriales exigentes y sistemas de automatización escalables.

Estación de dispositivos inteligentes CC-Link IE Field

Esta opción permite que el controlador del robot funcione como una estación de dispositivos inteligentes CC-Link IE Field, proporcionando comunicación cíclica determinista de alta velocidad de hasta 1 Gbps con una estación maestra CC-Link IE Field. La red de gran ancho de banda permite un intercambio de datos rápido y confiable, al tiempo que admite una capacidad de E/S ampliada y un gran número de registros remotos para un control y monitoreo detallados.

La configuración de la red se realiza mediante software, lo que simplifica la instalación, los cambios en el sistema y el mantenimiento sin necesidad de un recableado extenso. Los controles de configuración flexibles y los diagnósticos integrados hacen que la integración en redes CC-Link IE Field existentes sea eficiente y sencilla. La compatibilidad opcional con la comunicación de seguridad mejora la protección del sistema, mientras que la supervisión integral del estado y el tiempo de ejecución mejora la visibilidad del rendimiento de la red y los dispositivos.

Diseñada para entornos industriales exigentes, esta opción ofrece una comunicación de red de campo escalable y de alto rendimiento, muy adecuada para sistemas de automatización avanzados y estrechamente integrados.

Interfaz CC-Link

La opción de interfaz CC-Link permite una comunicación cíclica rápida y confiable entre el controlador del robot y una red CC-Link, lo que permite una integración perfecta con PLC y otros dispositivos de automatización. Diseñada para admitir el intercambio de datos determinista, garantiza un rendimiento constante para el control, la supervisión del estado y la señalización de E/S en aplicaciones industriales.

Esta opción ofrece una configuración flexible basada en software, lo que permite a los usuarios definir fácilmente las asignaciones de E/S y la asignación de registros para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación. La capacidad de E/S escalable y la compatibilidad con registros la hacen adecuada tanto para sistemas simples como para celdas de automatización más grandes y complejas. Los diagnósticos integrados y la supervisión del estado simplifican la puesta en marcha, la resolución de problemas y el mantenimiento continuo al proporcionar una visión clara del estado de la red y las comunicaciones.

Diseñada para ofrecer rendimiento y confiabilidad, la interfaz CC-Link proporciona un intercambio de datos estable y de alta velocidad en entornos industriales exigentes, lo que permite un funcionamiento eficiente y confiable en una amplia gama de aplicaciones de automatización robótica.

Ethernet IP CIP Safety 300x300
Controls Integration

EtherNet/IP y EtherNet/IP Safety

Las opciones EtherNet/​IP de FANUC ofrecen comunicación de alta velocidad, control inteligente de dispositivos y seguridad certificada para una integración perfecta de los robots en una sola red.

Ver EtherNet/IP y EtherNet/IP Safety
Profinet profisafe images
Controls Integration

PROFINET, PROFIsafe y PROFIenergy

Conecte los robots FANUC con PROFINET, PROFINET Safety y PROFIENERGY: E/S de PLC rápida y determinista, control en tiempo real, cableado reducido, automatización más segura.

Ver PROFINET, PROFIsafe y PROFIenergy