Image Coming Soon
Controls Integration

Selección de modo externo

Selección de modo basada en la seguridad simplificada

La selección de modo externo para robots FANUC permite el control con clasificación de seguridad de los modos AUTO, T1 y T2 directamente desde un sistema externo, lo que ofrece una mayor flexibilidad y un funcionamiento centralizado. Integrado con Dual Check Safety y certificado según la Categoría 4, PL e, SIL 3, elimina la necesidad de un interruptor de modo montado en el controlador, al tiempo que se conecta a la perfección con PLC de seguridad o controles de celda. El resultado es un diseño de celda simplificado, una reducción de los errores humanos y un funcionamiento del robot más seguro y eficiente en entornos de producción automatizados modernos.

Selección de modo externo

La selección de modo externo para robots FANUC ofrece a los fabricantes mayor flexibilidad, seguridad y control al permitir que el modo de funcionamiento del robot —AUTO, T1 o T2— se seleccione directamente desde un sistema de seguridad externo. Integrada en Dual Check Safety (DCS) y certificada según Categoría 4, PL e, SIL 3, esta opción reemplaza el interruptor de modo tradicional del panel del operador por entradas externas con clasificación de seguridad, lo que permite una integración perfecta con PLC de seguridad, controladores de celda o controles de línea centralizados.

External Mode Select es ideal para líneas de producción modernas y automatizadas donde el acceso al controlador es limitado o se requiere operación remota. Simplifica el diseño de la célula, admite estrategias de operación no tripulada y mejora el cumplimiento de las normas de seguridad globales. Al centralizar el control de modo, reduce el error humano, mejora la eficiencia de los cambios de producción y mejora la consistencia general del sistema.

Perfecto para entornos de fabricación flexibles y de gran volumen, External Mode Select ofrece una integración de seguridad más inteligente, diseños de paneles más limpios y operaciones optimizadas, lo que ayuda a los fabricantes a construir celdas robóticas más seguras, eficientes y preparadas para el futuro.

Descargas

Descargar para mas informacion

Accede a especificaciones tecnicas esenciales e informacion valiosa sobre nuestros productos a traves de documentos descargables, apoyando tu proceso de decision y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta