Software de simulación de mecanizado de máquinas CNC
Entrénate de manera más inteligente. Machina con confianza.
*Este producto solo está disponible en las Américas.
La simulación de mecanizado de máquinas CNC de FANUC para el desarrollo del personal ofrece capacitación virtual sobre el funcionamiento de los controles de FANUC, la programación de piezas y más. El software de simulación realista ya puede utilizarse como fresadoras de 5 y 3 ejes o como un torno CNC de 2 ejes.
Guía CNC de FANUC con simulación
La Guía CNC de FANUC simula los controles CNC de FANUC en una PC para la programación de piezas, la comprobación del código G y la optimización sin utilizar tiempo de máquina.
El software de simulación CNC muestra una representación realista del comportamiento de la máquina CNC
La clave para transmitir la experiencia inmersiva del mecanizado es el software de simulación, desarrollado por ModuleWorks. El paquete esencial «Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral» crea un gemelo digital de la máquina herramienta y simula el proceso de corte. Al utilizar datos reales de posición del CNC, el gemelo digital ofrece una representación precisa y realista del comportamiento real de la máquina.
Las siguientes opciones están disponibles:
Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral, actualización de versión
Simulación de mecanizado para el desarrollo de la fuerza laboral, opción 1, extensión de fresado complejo
Simulación de mecanizado con máquinas CNC para el desarrollo de la fuerza laboral
Simulación avanzada de 5 ejes
La simulación de mecanizado de la máquina CNC, extensión de fresado complejo, ahora incluye capacitación en 5 ejes.
Una novedad en la Simulación de mecanizado CNC de FANUC para el desarrollo de la fuerza laboral es la extensión de fresado complejo para la capacitación en simulación de 5 ejes. Dado que el mecanizado de 5 ejes implica configuraciones más complicadas con muchas opciones de rendimiento de la máquina, esta opción de software le brinda al usuario la oportunidad invaluable de experimentar con esas funciones en una PC con Windows, a través de CNC Guide o una máquina CNC de FANUC. Todo se realiza en un entorno seguro, sin riesgo para la costosa maquinaria ni necesidad de sacar de producción ninguna máquina real. CNC Guide admite funciones de fresado, torneado y 5 ejes.
Experimentación sin riesgos en múltiples plataformas y tipos de máquinas
Dado que el mecanizado de 5 ejes implica configuraciones más complejas con numerosas opciones de rendimiento de la máquina, esta opción de software brinda al usuario la oportunidad invaluable de experimentar con esas funciones en una PC con Windows, a través de CNC Guide o una máquina CNC de FANUC. Todo ello en un entorno seguro, sin poner en riesgo maquinaria costosa ni sacar de producción ninguna máquina real. CNC Guide admite funciones de fresado, torneado y 5 ejes.
En la simulación se incluyen gemelos digitales de las máquinas de fresado de 5 ejes más comunes.
Request a free trial
Este sitio esta protegido por reCAPTCHA y se aplican la Politica de Privacidad y las Condiciones del Servicio de Google.
Simulación de mecanizado con máquinas CNC para el desarrollo de la fuerza laboral
La simulación de mecanizado crea un gemelo digital para la capacitación en CNC, lo que permite una simulación realista de la operación, la programación y el corte en fresadoras y tornos CNC.