Image Coming Soon
Productivity

Soplete servoaccionado

Control preciso de la alimentación de alambre

La antorcha servo es un alimentador de alambre de «tracción» de cuatro rodillos (4), totalmente integrado, servocontrolado y montado en la muñeca, controlado por los robots de la serie ARC Mate®. El diseño está optimizado para alimentar alambre de aluminio y alambre blando. La integración del motor de alimentación de alambre con el control de movimiento del robot da como resultado un acoplamiento estrecho del proceso de soldadura.

Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador

R 50i A Controller Lineup
Robots · Controller Series

R-50iA

FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.

Ver R-50iA
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Compatibilidad

Teach pendants compatibles

Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Arc welding main image 2

Soldadura por arco

Los robots de soldadura por arco de FANUC ofrecen precisión y repetibilidad para todas las aplicaciones de soldadura por arco.