Teach Pendant

Pulsador de programación ligero

Disfrute de una comodidad y un rendimiento inigualables con el pendante de programación más ligero de su clase, con solo 750 g. Su diseño elegante y ergonómico se adapta de forma natural a la mano, lo que facilita su uso prolongado. Una pantalla grande y nítida se combina con una interfaz táctil de alto rendimiento, similar a la de un teléfono inteligente, para un control intuitivo. Incluso con guantes, la pantalla táctil sensible garantiza un funcionamiento preciso y rápido, lo que le ayuda a programar de manera más eficiente y a mantener la productividad con facilidad.

Panel de programación ligero - Video destacado

El panel de programación portátil ligero de FANUC presenta un diseño industrial delgado con un 40 % menos de peso, un 45 % menos de tamaño y una pantalla XGA de 6,4 pulgadas.

Características y ventajas clave del pendante de programación ligero

Gracias a la plataforma de software de FANUC, el sistema puede gestionar aplicaciones que van desde accionamientos pequeños hasta muy grandes, lo que permite satisfacer una amplia gama de necesidades operativas.

Diseño ligero

Con un peso de solo 750 gramos, su construcción ligera reduce la fatiga del operador, mejora la movilidad y potencia la ergonomía para una experiencia más cómoda y fácil de usar.

Interfaz de usuario con pantalla táctil

Un elegante panel táctil y una interfaz moderna hacen que el manejo sea sencillo e intuitivo, lo que permite a los usuarios controlar el robot de manera eficiente con un mínimo esfuerzo.

Operación con guantes

El panel táctil sigue respondiendo perfectamente cuando se utiliza con guantes de protección, lo que garantiza un funcionamiento confiable y eficiente en entornos industriales.

Funcionamiento rápido

Aproveche las rápidas transiciones de pantalla en 4D, los tiempos de respuesta rápidos y la funcionalidad táctil fluida para lograr flujos de trabajo más rápidos y eficientes.

Pantalla grande

Una pantalla XGA de 6,4 pulgadas con una resolución de 1024 × 768 ofrece una interfaz clara y fácil de leer que mejora la usabilidad y la visibilidad.

Panel táctil de alta sensibilidad

Maneje el panel con una capacidad de respuesta similar a la de un teléfono inteligente, al tiempo que se beneficia de una gran resistencia al ruido y un riesgo reducido de mal funcionamiento causado por líquidos, agua o interferencias eléctricas.

Controles de pellizcar y arrastrar

Navega por la interfaz con gestos intuitivos: pellizca para hacer zoom, arrastra para mover elementos y ajusta la configuración con precisión y facilidad.

Related Products

Other Teach Pendant Models

FANUC Teach Pendant
Teach Pendant

iPendant Touch

Pulsador de programación ligero con iHMI intuitivo, que simplifica la programación, la configuración y el mantenimiento con pantallas personalizables y visualización 4D.

Ver iPendant Touch
Tablet Teach Pendant Beauty Shot
Teach Pendant

Panel de programación tipo tableta

Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.

Ver Panel de programación tipo tableta