ATLIS 640 x 480
Robot & Go Solution

ATLIS (Autonomous Tracking & Learning Inspection System)

Compatibility

Compatible Robots

Crx 10ial cobot 1
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-10iA/L
Applications

The Perfect Fit for Your Application