CRX-10iA/L Food Grade
Los CRX-10iA/L aptos para uso alimentario están diseñados para la manipulación de alimentos en entornos húmedos, garantizando la higiene y la seguridad.
- Max Payload:
- 10 kg
- Reach:
- 1418 mm
Explora las características y beneficios clave
Los CRX-10iA/L aptos para uso alimentario están diseñados para la manipulación de alimentos en entornos húmedos, garantizando la higiene y la seguridad.
Aumente la productividad con el confiable FANUC CRX-20iA/L, con una carga útil de 20 kg, un alcance ampliado y una programación fácil de usar.
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.