800560 M00 Maverick Depal in Factory
Robot & Go Solution

Maverick De-Palletizer

Especificaciones

Detalles tecnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Cell Size
~6.5' x 10' (with pallets)
Power
Single phase, 120 or 240 VAC
Air
80 PSI clean, dry air
Compatibility

Compatible Robots

CRX 30i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA
CRX 30i A Food Grade Variant Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA Food Grade

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA Food Grade
Applications

The Perfect Fit for Your Application