APT
Robot & Go Solution

MOD-PAL

¿Por qué optar por el paletizado robótico con MOD-PAL®30PRO?

  • Ideal para aplicaciones de gran variedad y bajo volumen
  • Diseño modular
    • Fácil de reubicar dentro de sus instalaciones en cuestión de minutos
    • Módulos de transporte con elevador de paletas
    • Enclavamiento preciso de los módulos
  • Utiliza el cobot FANUC CRX y un escáner de área para la seguridad
    • Elimina la necesidad de vallas de seguridad perimetrales
    • Acceso libre para los operadores
  • Mejora la calidad y la consistencia de la carga
  • Reduce las lesiones causadas por levantar peso y realizar tareas repetitivas
  • Aumenta la eficiencia

 

Especificaciones

Detalles técnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Warranty
8 year Zero Maintenance, Service for Life
Max unit load height
65"
Case rate
Single Pick and Place, 7 case per minute max
Footprint
142" x 148"
User-defined pallet pattern
✔
Standard layers
Flipped or Non-flipped
Standard patterns
Interlock or Column
Case sizes
9" x 5" x 5" to 24” x 17” x 16”
Pallet Type
All types, 40” x 48”
Pallet dispenser
✗
Stretch wrap-ready
✔
Powered roller infeed conveyor
Includes a 2-zoned power conveyor
EOAT
Product Specific
Forklift accessible
✔
Pallet jack accessible
✔
Safety
Area Scan
Rockwell PLC/HMI
Included
Utilities
Requires Air 80psi and 120 VAC 20AMP
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
Compatibility

Compatible Controllers

R 30i B Plus Controller for Paint Beauty Shot
R-30iB Plus

Controlador R-30iB Plus - Pintura

Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.

Ver Controlador R-30iB Plus - Pintura
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
Applications

The Perfect Fit for Your Application

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.