MRS 2
HMI
Develop, LLC
Robot & Go Solution

Modular Robot System (MRS)

Especificaciones

Detalles tecnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
System Size
66" X 47"
Pallet Size
Any 42” x 48” GMA, CHEP, PECO, iGPS
Max Pallet Height
72"
Power Requirements
120 VAC / 20 Amp / 60 Hz
Safety
Area Scanners as needed
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

CRX 20i A L Beauty Shot
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-20iA/L
CRX 20i AL Food Grade Variant Beauty Shot
Collaborative

CRX-20iA/L Food Grade

Aumente la productividad con el confiable FANUC CRX-20iA/L, con una carga útil de 20 kg, un alcance ampliado y una programación fácil de usar.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-20iA/L Food Grade
CRX 30i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA
CRX 30i A Food Grade Variant Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA Food Grade

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de 30 kg, que incorpora botones en las muñecas para una programación y personalización directas y sencillas.

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA Food Grade
Applications

The Perfect Fit for Your Application