Clean Shot 2024 08 19 at 22 22 04 2x
Robot & Go Solution

PalletizCRX

Especificaciones

Detalles tecnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Rate
5-7 picks per minute
Maximum Payload
58 lbs (+/- tooling weight)
Pallet Reach
42" x 48"
Air / Electric
80 psi / 115 VAC, 15 amps
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

CRX 30i A Beauty Shot
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
View CRX-30iA
Crx 10ial cobot 1
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-10iA/L
Applications

The Perfect Fit for Your Application