CRX-10iA/L
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.
- Max Payload:
- 10 kg
- Reach:
- 1418 mm
Standard extension cord socket available for quick connect power
Explora las características y beneficios clave
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.