Cobots de FANUC: mayor capacidad de carga útil para el levantamiento de cargas pesadas y mucho más
FANUC America ha presentado dos nuevos robots colaborativos con mayor capacidad de carga útil para satisfacer las necesidades de las empresas que buscan liberar a los trabajadores de las tareas de levantamiento de cargas pesadas. Ya sea para paletizar cajas pesadas, colocar piezas en estantes de inventario o cualquier otra tarea agotadora y repetitiva, los cobots de FANUC ahora ofrecen capacidades de carga útil de 4 kg a 50 kg.
Además de levantar productos más pesados, los cobots de FANUC son extremadamente fáciles de usar y brindan soluciones flexibles para las empresas que buscan aumentar la productividad y encontrar una solución para superar la brecha de habilidades. Para quienes se inician en el uso de la automatización, los cobots son ideales para manejar trabajos simples y repetitivos, lo que libera a los empleados para que realicen tareas desafiantes que requieren más experiencia, como la programación de la producción, el control de calidad y otras tareas de alto nivel. Además, un cobot se puede montar fácilmente en un carrito y trasladarse de inmediato a otra área para realizar un trabajo diferente.
Con una gama actual de 11 variantes de modelos de cobots, las series de cobots CR y CRX de FANUC funcionan en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo ensamblaje, inspección, manejo de materiales, empaque, paletización, lijado, soldadura y más. El cobot CRX-25iA, que representa los modelos más grandes de cada serie, ofrece una capacidad de carga útil de 30 kg con articulación completa de la muñeca, mientras que el cobot CR-35iB tiene una capacidad de carga útil de 50 kg.
Si usted es como muchas empresas pequeñas y medianas con tiradas de producción de bajo volumen y alta variedad, es probable que un cobot sea la respuesta adecuada. Contáctenos hoy mismo y analicemos su aplicación para descubrir la solución automatizada más adecuada para usted.
Descubra lo que los cobots pueden hacer por su operación. Hable hoy mismo con nuestros especialistas en robótica colaborativa.