FANUC America presenta un nuevo cobot apto para uso alimentario
El nuevo cobot apto para uso alimentario CRX-30iA ofrece el mayor alcance y la mayor capacidad de carga útil de su clase, lo que mejora la eficiencia y la consistencia en aplicaciones de alimentos y bebidas.
- Published
- Last Updated
- Reading Time
- 4 min
Contenido
La adopción de la robótica en la industria alimentaria es una tendencia significativa impulsada por la necesidad de cumplir con estrictos estándares de seguridad y calidad. Impulsada por la demanda de los consumidores de alimentos seguros, convenientes y de alta calidad, se espera que la industria crezca a una tasa anual de más del 12 por ciento en la próxima década, según Global Market Insights. En estas instalaciones de la industria alimentaria, a menudo complejas, los robots pueden ayudar a reducir el riesgo de contaminación —garantizando que los productos alimenticios sean más seguros para los consumidores— al tiempo que mejoran la eficiencia y la consistencia en el procesamiento, el empaque y la manipulación de alimentos, lo que respalda aún más el cumplimiento de los requisitos normativos.
Presentamos el nuevo cobot de grado alimenticio FANUC CRX-30iA
Para satisfacer la necesidad constante de la industria de soluciones innovadoras, FANUC America ha presentado el robot colaborativo apto para uso alimentario más nuevo de su línea CRX: el cobot CRX-30iA apto para uso alimentario. Diseñados específicamente para la manipulación de alimentos y bebidas, entornos húmedos y operaciones con requisitos higiénicos estrictos, los cobots CRX aptos para uso alimentario ofrecen una amplia gama de características y beneficios aplicables en una variedad de aplicaciones industriales, desde la selección hasta la inspección.
Una de las mayores ventajas del CRX-30iA de FANUC es su impresionante alcance y capacidad de carga —los mejores de su clase en la industria—, lo que posiciona al CRX para ayudar a más fabricantes de alimentos y bebidas a aumentar su productividad de manera eficiente y segura. Con su robusta capacidad de carga de 30 kg y un alcance de hasta 1756 mm, acompañado de un exclusivo movimiento de giro inferior, el cobot maximiza la flexibilidad en instalaciones donde el espacio puede ser reducido.
Características especializadas para uso alimentario
Al igual que todos los robots y cobots aptos para uso alimentario de FANUC, el nuevo cobot CRX-30iA para uso alimentario está equipado con grasa, acabados y características especiales aptas para uso alimentario:
- Superficie lisa y diseño totalmente cerrado con cableado interno para facilitar la limpieza
- Resistente al polvo y al agua, lo que permite su funcionamiento en entornos de producción alimentaria adversos sin comprometer el rendimiento, con una clasificación IP67
- Acabado resistente a la corrosión en la muñeca del cobot
- Recubrimiento epoxi blanco que cumple con los requisitos de contacto incidental con alimentos del USDA
- Grasa de grado alimenticio NSF H1, segura para el contacto incidental con alimentos
Diseño intuitivo e integración avanzada
Todo esto se suma a las características que el CRX-30iA comparte con todos los demás cobots de FANUC: facilidad de uso, precio accesible y la capacidad de trabajar de manera segura junto a los humanos.
Los clientes con poca o ninguna experiencia en robótica apreciarán el panel de programación Tablet Teach Pendant, que utiliza una programación intuitiva de arrastrar y soltar. Se puede proporcionar asistencia tecnológica avanzada adicional mediante el software PalletTool® 3 de FANUC, una solución fácil de usar para el paletizado en plantas de alimentos y bebidas, y el sistema iRVision integrado de FANUC, que incluye escáneres 2D, 3D, de selección de contenedores y de área.
Si su producción implica la manipulación de alimentos en entornos húmedos o mojados, o tiene requisitos de higiene rigurosos, un cobot CRX de grado alimenticio puede ser la forma ideal de comenzar a automatizar su planta. Ya sea para recoger, clasificar, inspeccionar o empaquetar alimentos, FANUC ofrece una opción que se adapta a sus necesidades específicas.
Descubra lo que los cobots pueden hacer por su operación. Hable hoy mismo con nuestros especialistas en robótica colaborativa.