Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Artículos
  4. ›
  5. FANUC presenta botones de muñeca fáciles de usar en toda la línea de cobots CRX
CRX 10i A Three Button Wrist BG

FANUC presenta botones de muñeca fáciles de usar en toda la línea de cobots CRX

FANUC America presenta la funcionalidad de botones en el puño, lo que permite el aprendizaje guiado manualmente sin necesidad de un panel de aprendizaje, para una mayor flexibilidad y eficiencia en el piso de trabajo.

Published
April 24, 2025
Last Updated
October 16, 2026
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Jerry Perez
Jerry Perez
Executive Director – Global Accounts, FANUC America

Contenido

  1. Descripción general de la función
  2. Detalles de la función
  3. Creación de programas

Para simplificar aún más sus robots colaborativos (también conocidos como cobots), FANUC America ha implementado la funcionalidad de botones en el puño en toda su línea. Esta mejora permite el aprendizaje directo a través de botones en el puño, lo que elimina la necesidad de sostener el dispositivo de activación de la tableta y mejora la flexibilidad y la eficiencia en la planta de fabricación. 

Descripción general de la función

La función de tres botones en la muñeca de FANUC ya está disponible en todos los modelos estándar de cobots CRX y viene de serie en el CRX-30iA, con una carga útil de 30 kg. Ubicados en la brida J6, los botones de la muñeca son programables para adaptarse a las preferencias individuales, lo que ofrece una personalización y flexibilidad sin igual. Esta función resulta especialmente beneficiosa en aplicaciones como el paletizado, la asistencia a máquinas y la soldadura por arco, aunque su utilidad se extiende a una gran variedad de aplicaciones e industrias.

Detalles de la función

Cada uno de los tres botones es configurable y los usuarios finales pueden elegir entre cinco opciones de funcionalidad: 

  • Inicio/Parada del aprendizaje guiado manual: activa o desactiva el aprendizaje a mano alzada con solo pulsar el botón
  • Interruptor de peso para el aprendizaje guiado manual: al pulsarlo, el peso del aprendizaje guiado manual se ajusta al valor configurado
  • Alternar el tipo de movimiento de enseñanza guiada manual: cuando se configura, esto permite a los usuarios alternar entre los tipos de movimiento de enseñanza guiada manual (Libre, Traslación, Rotación y Personalizado)
  • Grabar una posición: Esta función permite al usuario grabar/agregar puntos a la línea de tiempo cuando se agrega el ícono de enseñanza del botón de muñeca a la línea de tiempo
  • Ejecución del programa (sin movimiento): Un programa del pendante de enseñanza sin movimiento se ejecutará al pulsar el botón configurado 

Acceder a la configuración del botón de muñeca es un proceso sencillo que se puede completar en solo unos minutos. 

Creación de programas

La creación de programas con los botones de muñeca es intuitiva y eficiente. Habilite el aprendizaje guiado manual con el botón uno, configure la traslación con el botón dos y registre los puntos de posición deseados con el botón tres. Por ejemplo, con solo unas pocas instrucciones para la pinza, el robot puede ejecutar la programación de recogida y colocación a la perfección.

Ideal para quienes tienen poca o ninguna experiencia en robótica, la facilidad de programación del cobot se combina con la tecnología de renombre mundial de FANUC, su confiabilidad comprobada y la detección de contacto sensible que permite a los cobots CRX trabajar de manera segura junto a las personas.

Para obtener más información sobre la función de la muñeca de tres botones, visite el video de transferencia tecnológica de FANUC America sobre la función de botones de la muñeca.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |