Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Artículos
  4. ›
  5. Saca más partido a tu CNC: tecnología de tiempo de ciclo rápido de FANUC
Fastcycletime articlecard

Saca más partido a tu CNC: tecnología de tiempo de ciclo rápido de FANUC

Published
February 18, 2021
Last Updated
June 9, 2026
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Bryan Dugan
Bryan Dugan
Web Manager, FANUC America

Para ayudar a los programadores y talleres a obtener el mejor rendimiento de las máquinas herramienta, FANUC ha introducido la tecnología Fast Cycle Time, un conjunto de funciones diseñadas para mejorar la productividad. Muchas personas preguntan si es necesario adquirir Fast Cycle Time por separado. La respuesta es no, ya que viene integrado en nuestras series CNC 30i-B y 0i-F, incluidos los últimos controles Plus.

Sin embargo, hemos observado que muchas máquinas y/o programas no aprovechan al máximo estas funciones. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo estas funciones de optimización pueden aumentar su productividad ahorrándole tiempo sin sacrificar la calidad.

¿Qué es la tecnología Fast Cycle Time?

La tecnología Fast Cycle Time es, en resumen, una planificación de interpolación diseñada específicamente para movimientos de posicionamiento rápidos. Para explicarlo de otra manera, imagina unos coches compitiendo en una pista. Un coche puede rendir mejor si su conductor ajusta cuándo y dónde frena y acelera, por ejemplo, acelerando al salir de una curva o, en otras palabras, eligiendo la línea más rápida. La tecnología Fast Cycle Time son esos datos que informan las decisiones de frenado y aceleración.

El tiempo de ciclo rápido tiene como objetivo obtener mejoras de las operaciones más sencillas, como el posicionamiento para taladrado puntual, taladrado y roscado. Las piezas que requieren muchas de estas operaciones verán una reducción significativa en el tiempo de ciclo. Además, como solo se ven afectados los movimientos sin corte, la calidad de la superficie no se ve afectada.

¿Funciona la tecnología de tiempo de ciclo rápido en todas las máquinas?

Cada máquina es diferente y puede configurarse de forma distinta. Sin embargo, FANUC ha realizado pruebas en diversas configuraciones, basadas en combinaciones de husillo/herramienta, y ha creado valores predeterminados para los parámetros de aceleración y movimiento. Además, dado que la mayoría de las ventajas se obtienen durante los movimientos de posición sin corte, normalmente no es necesario realizar ajustes.

Aunque una configuración ideal requeriría un ajuste específico de la máquina, las máquinas para uso general suelen estar muy por debajo del rango de eficiencia máxima. Fast Cycle Time ayuda a elevar la línea de base de las máquinas que están razonablemente bien ajustadas y no tienen problemas mecánicos.

¿Cuáles son los componentes de la tecnología Fast Cycle Time?

La tecnología Fast Cycle Time no incluye funciones avanzadas como el control de tolerancia y es independiente del TCP, pero sí incluye:

  • La pantalla "Easy Setting" (Configuración fácil)
  • Funciones de aceleración/desaceleración
  • Roscado rígido inteligente
  • Mejoras en la superposición de bloques de desplazamiento rápido
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |