Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Artículos
  4. ›
  5. Sistemas CNC y servo de última generación
Fa productrange 1

Sistemas CNC y servo de última generación

Los fabricantes de máquinas herramienta lanzan al mercado los mejores equipos utilizando la serie CNC FANUC Plus y los modelos de servo más recientes.

Published
January 15, 2025
Last Updated
July 20, 2026
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Debra Schug
Debra Schug
Project Manager for Factory Automation, FANUC America

Contenido

  1. Fabricación moderna con la serie de servomotores αi-D
  2. El poder del 30i-B Plus
  3. Mecanizado de producción confiable 0i-F Plus
  4. Sistema de control de movimiento con Power Motion i-A Plus
  5. Obtén más información

Con una base instalada de más de 5 millones de CNC y más de 60 años de experiencia en el desarrollo de tecnología CNC, FANUC es líder mundial en automatización industrial. Para dar inicio a este año, nos enorgullece presentar el poderoso dúo dinámico de FANUC, diseñado para ayudar a proporcionar a la industria las mejores máquinas herramienta: los servomotores de la serie αi-D y la serie Plus de CNC.

Fabricación moderna con la serie de servomotores αi-D

El sistema de servomotores de la serie αi-D de FANUC ofrece alta velocidad y alta precisión al tiempo que reduce el consumo de energía. El rendimiento mejorado de los servomotores proporciona un funcionamiento excepcionalmente suave para lograr un mecanizado de superficies y un posicionamiento de alta precisión. Esta serie cuenta con clasificación IP67 de serie para protección a prueba de agua en entornos de lavado intensivo o condiciones adversas. El sistema de servomotores de la serie αi-D es compatible con todos los modelos actuales de control de la serie CNC Plus de FANUC.

El poder del 30i-B Plus

El CNC de la serie 30i-B Plus de FANUC es ideal para máquinas altamente complejas con múltiples ejes, trayectorias múltiples y requisitos de mecanizado de alta velocidad y alta precisión. Esta serie de CNC lleva el mecanizado al siguiente nivel con una CPU de última generación mejorada que ofrece mayor velocidad y potencia de procesamiento. Diseñado para la manufactura avanzada, el sistema de control incluye funciones optimizadas para simplificar el mecanizado de 5 ejes.

Mecanizado de producción confiable 0i-F Plus

FANUC diseñó el CNC 0i-F Plus para ayudar a los talleres de mecanizado a lograr operaciones más eficientes mediante la optimización del rendimiento del husillo, la reducción del tiempo de procesamiento de secuencias y una interfaz personalizable y fácil de usar. El 0i-F Plus cuenta con más memoria y potencia de procesamiento que las versiones anteriores. Estos avances se traducen en tiempos de procesamiento de bloques más rápidos, una comunicación más ágil con los servomotores y una generación más fluida de trayectorias de herramienta en el taller.

Sistema de control de movimiento con Power Motion i-A Plus

El Power Motion i-A Plus (PMi-A Plus) de FANUC es el control de elección para los sistemas generales de control de movimiento. Con la capacidad de controlar múltiples equipos industriales, así como de ejecutar múltiples programas de manera simultánea e independiente, el PMi-A Plus es la solución perfecta para manejar todas las necesidades complejas de control de movimiento. Las funciones avanzadas del PMi-A Plus permiten un control de movimiento flexible mediante el uso de retroalimentación de posición, velocidad, par y/o presión. Las aplicaciones ideales para el PMi-A Plus incluyen el control de máquinas utilizadas para el llenado, el bobinado, el empaque/envoltura, la impresión, el montaje a presión, el empaquetado, el estampado y más.

Obtén más información

Para saber más sobre estos productos, consulta nuestro catálogo. Usuarios de todo el mundo confían en la tecnología superior de control y servoaccionamiento de FANUC, así como en su confiabilidad y soporte para máquinas CNC y equipos de automatización industrial. Déjanos ayudarte a ofrecer la mejor solución a tus clientes.

¡Habla hoy mismo con un representante de ventas de CNC de FANUC para obtener más información sobre estos productos y sobre cómo podemos ayudarte a lanzar al mercado los mejores equipos disponibles!
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |