Automatización de la agricultura: Un invernadero recurre a los robots para la cosecha de tomates.

El invernadero Westburg en Grubbenvorst, Países Bajos, contrato a Four Growers Inc, que desarrolló la plataforma de cosecha robótica impulsada por LR Mate 200iD.

Solución por
Four growers logo
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Aumento de los costos laborales

02

Velocidad y precisión en la recolección

Resultados

Trending up 4

Despliegue rápido: los robots estarán operativos en una semana.

Proven technology 8

Mayor productividad: cosecha las 24 horas del día

Young generation 4

Se lograron importantes ahorros en mano de obra durante la cosecha gracias a la automatización de la misma, lo que permitió que la fuerza laboral se centrara en otras tareas.

Delivery

Entregó una de las primeras flotas de cosecha automatizadas a escala comercial.

Career

Escalabilidad futura, con planes para adaptar la misma plataforma para pepinos y pimientos.

Historia

Los costos laborales para los operadores de invernaderos han ido en aumento durante muchos años. Para controlar estos costos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo, es necesaria la automatización. Westburg Greenhouse, un productor comercial ubicado en los Países Bajos, buscaba una solución escalable para automatizar la cosecha manteniendo la calidad y la eficiencia.

Four Growers, líder en plataformas de tecnología agrícola inteligente, desarrolló la plataforma robótica de cosecha GR-200, impulsada por el robot LR Mate de FANUC. El sistema combina visión artificial y planificación de movimientos para identificar y cosechar tomates maduros con rapidez y precisión. El robot de FANUC fue seleccionado por su velocidad, capacidad de carga, alcance, tamaño compacto y facilidad de uso, factores cruciales para los entornos de invernadero.

Westburg Greenhouse se asoció con Four Growers para implementar la primera flota operativa de robots GR-200 LR Mate. A la semana de su instalación, los robots ya estaban cosechando tomates, reduciendo significativamente la necesidad de mano de obra.

Ahora, los robots cosechan tomates cherry y uva las 24 horas del día, lo que reduce la necesidad de personal para la cosecha y permite que los empleados se enfoquen en otras tareas relacionadas con los cultivos. Gracias a modelos de IA y conjuntos de datos personalizados, el sistema se adapta a los estándares de madurez y tipos de cultivo de cada productor. Westburg planea ampliar su flota y automatizar otras actividades.

Este supone un punto de partida importante hacia la sostenibilidad de las operaciones en invernaderos a largo plazo, lo que permite a los agricultores producir alimentos sostenibles y de alta calidad de forma eficiente y asequible.

Bas van Leeuwen
"

Gracias a la flota de robots que opera día y noche, podemos completar la cosecha con menos personal. Esto nos permite optimizar el trabajo agrícola y mejorar nuestras operaciones comerciales. Esperamos expandirnos con Four Growers y trabajar con más robots.

Bas van Leeuwen CEO – Westburg

Productos FANUC Utilizados

LR Mate 200i D 7 L beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD/7L

Rápido en el manejo de pequeñas cargas útiles, FANUC LR Mate 200iD/7L ofrece un alcance mejorado de 911 mm y cargas útiles de hasta 7 kg.

Max Payload:
7 kg
Reach:
911 mm
Ver LR Mate 200iD/7L
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Four Growers

Four Growers, a FANUC Authorized System Integrator, was founded to provide healthy, affordable, local produce by reducing the production costs of greenhouse growers through robotic technology. Our technology currently optimizes autonomous tomato harvesting and will soon be available for pepper and cucumber crops.

Visitar Four Growers
Four growers logo
Logo WB snack tomato specialist
End User

Westburg, especialista en tomates para aperitivos.

Westburg se especializa en el cultivo y procesamiento de tomates cherry de alta calidad. Cultiva tomates cherry rojos, amarillos, naranjas, marrones y color marfil en 14 hectáreas distribuidas en 3 invernaderos en Grubbenvorst (Limburgo, Países Bajos). Westburg crece junto a sus clientes como especialista en tomates cherry durante todo el año en el norte de Europa. Su crecimiento se basa en la cooperación y la intensificación de la producción con socios de la cadena de suministro. Los hermanos Bas y Ton van Leeuwen son los orgullosos emprendedores de Westburg.

Learn More about Westburg, especialista en tomates para aperitivos.