Cómo una empresa duplicó su producción y mejoró la satisfacción de sus empleados gracias a la automatización
CNC Machine Products automatizó la manipulación de piezas peligrosas con Acieta y FANUC, duplicando la producción, la calidad y aumentando la seguridad.
Desafíos
Trabajo que presenta desafíos ergonómicos
Se requería proximidad insegura del trabajador a las máquinas.
Proceso de baja eficiencia para trabajadores manuales.
Resultados
Duplicar la producción en el mismo tiempo
Mejora hasta alcanzar una calidad del 100 %.
Aumento de la seguridad de los empleados
Los robots ahora manipulan el 80% del producto.
Historia
Durante más de tres décadas, CNC Machine Products, Inc. se ha labrado una reputación en el mecanizado de precisión, transformando acero para rodamientos, acero inoxidable y bronce en componentes de alta calidad para industrias como la agrícola, petrolera y aeroespacial. Sin embargo, tras bambalinas en Joplin, Missouri, la mano de obra calificada de la empresa se enfrentaba a un desafío creciente: tareas físicamente exigentes que agotaban a los empleados y ralentizaban la producción.
Los operarios cargaban y descargaban manualmente piezas pesadas en las máquinas CNC, lo que a menudo requería agacharse incómodamente y alcanzar objetos profundos en el equipo. Estos movimientos repetitivos no solo eran incómodos, sino que también representaban graves riesgos para la seguridad y limitaban la productividad. A medida que crecía la demanda, también aumentaba la urgencia de modernizarse.
Conscientes de la necesidad de cambio, CNC Machine Products se asoció con Acieta, integrador de sistemas autorizado de FANUC, para implementar la automatización en la planta de producción. La transformación fue inmediata y profunda. La automatización ahora gestiona el 80 % del movimiento de productos, eliminando tareas manuales peligrosas y permitiendo que los empleados se enfoquen en trabajos de mayor valor.
Los resultados hablan por sí solos: la automatización ha duplicado la producción, ha mejorado la calidad al 100 % y ha dado lugar a empleados más felices y con menos lesiones.
“Es imprescindible implementar algún tipo de automatización, o quedarán obsoletos”, afirmó Jeff Scheurich, presidente de CNC Machine Products, Inc.
Al adoptar la automatización, CNC Machine Products no solo resolvió un problema, sino que preparó su negocio para el futuro, potenció a su personal y estableció un nuevo estándar de excelencia operativa.
La robótica debe formar parte de nuestro futuro, o no estaremos aquí. Creo firmemente que, tras el último año con los cobots, es necesario automatizar.
Jeff Scheurich President – CNC Machine Products, Inc.Productos FANUC Utilizados
CR-35iB
El robot CR-35iB levanta hasta 50 kg con un diseño compacto, sensores avanzados y una programación sencilla, lo que lo hace ideal para espacios reducidos.
- Max Payload:
- 35 kg
- Reach:
- 1831 mm
CRX-30iA
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
- Max Payload:
- 30 kg
- Reach:
- 1889 mm
R-2000iC/125L
El FANUC R‑2000iC/125L, con 6 ejes, manipula cargas pesadas con precisión y máxima flexibilidad en un amplio espacio de trabajo.
- Max Payload:
- 125 kg
- Reach:
- 3100 mm
CNC Machine Products, Inc.
Durante más de 30 años, en CNC Machine Products hemos transformado acero, acero inoxidable y bronce de alta calidad en rodamientos, rodillos y otros componentes para nuestros clientes. Como líderes en la producción de volúmenes pequeños y medianos, puede confiar en que CNC Machine Products le proporcionará las piezas que necesita, además de una atención al detalle inigualable y una comunicación fluida.