C.R. Onsrud ofrece soluciones CNC automatizadas para impulsar la producción de puertas para vehículos recreativos (RV).
Los controles FANUC han sido clave para que C.R. Onsrud pueda ofrecer soluciones CNC de vanguardia a instalaciones de manufactura.
- Solución por
- Published
- Last Updated
Desafíos
Reemplazar una línea existente para fabricación de puertas de paso para vehículos recreativos.
Implementar la automatización para hacer frente a la escasez de mano de obra.
Satisfacer las crecientes demandas de mayor volumen de producción y mejor calidad.
Integrar una solución sencilla pero altamente eficaz.
Resultados
Robots fáciles de usar y confiables
Producción más rápida
Corte 2-3 veces más rápido
Producto final más consistente
Mayor limpieza y seguridad para los trabajadores
Historia
Antes de integrar la tecnología FANUC, Lippert Components fabricaba y ensamblaba sus productos manualmente, lo que requería una precisión exacta para una alineación adecuada. Con las soluciones FANUC y los productos CNC de C.R. Onsrud, ahora pueden fabricar productos de mayor calidad y reducir la presión sobre sus trabajadores para alcanzar esos altos estándares de precisión manualmente.
Nos gusta el servidor de datos para el almacenamiento de programas de gran tamaño. Nos gusta el mecanizado de alta velocidad. Nos gustan las compensaciones adicionales. Nos gustan muchas de las excelentes funciones que ofrece FANUC y, por lo general, las incorporamos a nuestros sistemas de control.
Clint Morton Regional Sales Manager – C.R. OnsrudProductos FANUC Utilizados
R-2000iC/270F
El FANUC R‑2000iC/270F es un robot de 6 ejes con 270 kg de carga útil, el más potente de la serie R‑2000, ideal para manipulación pesada.
- Max Payload:
- 300 kg
- Reach:
- 2655 mm
0i-MF Plus
El CNC FANUC 0i-MF Plus ofrece un fresado eficiente y de alta calidad con tiempos de ciclo reducidos, acabados superficiales lisos, una interfaz hombre-máquina.
C.R Onsrud
Founded in 1976, C.R. Onsrud supplies cutting-edge CNC machines to leading companies across industries, including aerospace, automotive, and furniture-making. They use FANUC products to provide an automation solution to Lippert that increased the efficiency of their production processes.
Acerca de Lippert Components
Fundada en 1956 como B&L Industries, Lippert Components fabrica productos de ingeniería y soluciones personalizadas para diversas industrias, con especialización en vehículos recreativos (RV), automotriz, marino y otros sectores. A través de varias marcas reconocidas y confiables, diseña y fabrica una amplia gama de componentes, que van desde chasises y ventanas hasta puertas de paso para RV y componentes electrónicos.