Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. Excalibur Tool fabrica máquinas CNC fiables con tecnología FANUC.

Excalibur Tool fabrica máquinas CNC fiables con tecnología FANUC.

El fabricante Excalibur Tool integra robots FANUC y controles CNC en sus rectificadoras para lograr mayor eficiencia, consistencia y rendimiento global.

Solución por
Excalibur logo
Excalibur Tool Inc.
Published
julio 20, 2018
Last Updated julio 21, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Excalibur case study cover
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/excalibur-tool-fabrica-máquinas-cnc-fiables-con-tecnología-fanuc

Desafíos

01

Construir una rectificadora de 6 ejes para herramientas de doble extremo.

02

Conseguir precisión, eficiencia y flexibilidad en una solución de automatización.

03

Elegir productos confiables, duraderos y fáciles de usar.

Resultados

Third party machine

Una máquina rectificadora de herramientas de primera línea

Call center

Red de soporte de por vida

Machine uptime

Funcionamiento sin preocupaciones con productos infalibles

Excalibur case study cover

Historia

Excalibur Tools recibió el encargo de desarrollar y construir una máquina para un cliente que pudiera producir de manera eficiente y precisa herramientas de doble extremo, como llaves Allen. La incorporación de un robot FANUC a esta máquina y la inclusión de un volteador de piezas permitió a Excalibur crear un proceso repetible que pudiera rectificar de manera eficiente ambos extremos de una herramienta.

Equipada con un CNC FANUC Serie 30i-B e integrada con un robot FANUC LR Mate 200iD para el mecanizado, la ERG-6 RoboGrind procesa las piezas una sola vez, lo que ha aumentado la producción del cliente en un 300%.

Además, las comunicaciones entre el robot y el CNC se han simplificado mediante el uso de FANUC I/O Link i. Este sistema permite al robot ajustar automáticamente las longitudes o los tiempos de ciclo cuando se introduce un programa de pieza diferente en el CNC, lo que elimina la programación adicional y minimiza los errores de comunicación.

Daniel wayman excalibur tool
"

FANUC ofrece asistencia técnica de por vida para todas sus piezas. No tengo que preocuparme por nada relacionado con FANUC ni con la asistencia técnica, porque sé que puedo contar con ellos.

Daniel Wayman President – Excalibur Tool Inc.

Productos FANUC Utilizados

LR Mate 200i D beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD

El FANUC LR Mate 200iD es un robot compacto de 6 ejes con la mejor capacidad de carga de su clase, con protección IP67 y la excelente calidad de FANUC.

Max Payload:
7 kg
Reach:
717 mm
Ver LR Mate 200iD
30i model B Plus i H 10 Data
CNC

30i-B Plus

CNC FANUC 30i-B Plus ofrece mecanizado multieje de alta velocidad y ultraprecisión con control multitrayectoria y fiabilidad probada para aplicaciones exigentes

Ver 30i-B Plus
Excalibur logo
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Excalibur Tool Inc.

Excalibur Tool Inc. provides value-priced CNC tool grinders for end mills, drills, routers, and burrs to the tool grinding industry. For more than 10 years, Excalibur has been innovating tool grinding machines to help tool manufacturers produce their products more efficiently and consistently.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |