La automatización robótica del manejo de máquinas CNC aumenta la producción y el retorno de la inversión.
Las máquinas automatizadas FANUC ROBODRILL con robots FANUC contribuyeron a aumentar la producción y la eficiencia durante una época de escasez de mano de obra.
Desafíos
Necesidad de aumentar la producción de piezas en un espacio limitado.
Experimentando una escasez de mano de obra.
Era necesario desbarbar la pieza en sus numerosos bordes, incluida la parte inferior.
Resultados
1,5 minutos ahorrados por pieza
Ahorro de 1,74 dólares por pieza:
1500 piezas por semana (2 turnos, 5 días)
2610 $ ahorrados por semana
33 semanas de retorno de la inversión
Historia
Swivellink fabrica sistemas de montaje para sistemas de visión, botones de inicio de ciclo, sensores, monitores de luz y aplicaciones robóticas en el noroeste de Ohio. Las piezas se mecanizan en dos taladros robotizados durante 20 a 24 horas diarias. Sin embargo, la empresa se enfrentaba a una escasez de mano de obra para operar las máquinas y necesitaba aumentar la producción para satisfacer la demanda.
APT Manufacturing Solutions, integrador de robótica certificado por FANUC, implementó una solución automatizada de manipulación de máquinas utilizando LR Mates con ROBODRILLS para la carga y descarga de piezas. La automatización resultó en un aumento del 33 % en la eficiencia de producción y un retorno de la inversión de tan solo 33 semanas. Si bien el tiempo de ciclo del CNC aumentó en 20 segundos con el robot FANUC, el tiempo total de ciclo se redujo en 1 minuto y 30 segundos durante un turno de 8 horas gracias a la excelente precisión y fiabilidad del robot. El número de piezas producidas durante el turno de 8 horas aumentó de 100 a más de 150 con la aplicación robótica.
Podemos producir más con la misma cantidad de mano de obra.
Roger Sanders Product Developer – SwivellinkProductos FANUC Utilizados
LR Mate 200iD
El FANUC LR Mate 200iD es un robot compacto de 6 ejes con la mejor capacidad de carga de su clase, con protección IP67 y la excelente calidad de FANUC.
- Max Payload:
- 7 kg
- Reach:
- 717 mm
M-10iD/16S
Robot FANUC M‑10iD/16S para espacios reducidos, con diseño compacto, muñeca hueca y alta capacidad de carga de hasta 16 kg.
- Max Payload:
- 16 kg
- Reach:
- 1103 mm
APT Manufacturing Solutions
APT Manufacturing Solutions has been providing high-tech solutions to manufacturing problems for our customers since 1996. Founded initially in a 2500 square foot facility as machining and machine building, APT is now manufacturing in a 100,000 square foot facility with state-of-the art equipment, technology, and people. Our operations are ISO 9001 certified. We are an authorized FANUC robotic integrator and certified at the highest level (V), as well as being an A3 Certified Robot Integrator.
Swivellink
Swivellink fabrica sistemas de montaje utilizados para sistemas de visión, botones de inicio de ciclo, sensores, monitores de luz y aplicaciones robóticas en el noroeste de Ohio.