La capacitación de FANUC prepara a los estudiantes para los empleos del futuro en manufactura.

Gateway Technical College usa formación en CNC y robótica FANUC para capacitar personal calificado en instalación, operación y mantenimiento de automatización.

Gateway technical college case study cover

Challenges

  • Satisfacer la gran demanda de trabajadores calificados en automatización avanzada en la industria manufacturera, en rápida evolución.
  • Búsqueda de herramientas de capacitación que se ajusten a las necesidades de la industria.
  • Necesidad de formación en análisis de datos del IoT.

Results

Training

Los estudiantes reciben formación práctica utilizando productos reales de la industria, como robots FANUC, ROBODRILL y simuladores CNC.

Crx

El software FANUC, MT-LINKi, FASDATA y ZDT ayudan a formar a los estudiantes en la supervisión y el análisis de datos del IoT para la fabricación sin supervisión humana.

Product range

Los estudiantes de Tecnología de Manufactura Avanzada se gradúan con habilidades técnicas altamente demandadas por los empleadores.

Optimization

Los estudiantes adquieren habilidades que se ajustan a las necesidades de la industria.

Story

El programa de Tecnología de Fabricación Avanzada del Gateway Technical College, situado en el suroeste de Wisconsin, forma a personal altamente cualificado para instalar, operar y mantener soluciones de automatización avanzadas. La escuela utiliza productos FANUC, entre los que se incluyen robótica, software, simuladores CNC y ROBODRILLS, para ofrecer a los estudiantes experiencias prácticas con equipos reales que se ajustan a las necesidades de los empleadores. El distribuidor de FANUC Lab Midwest ayudó a la escuela a conseguir los productos FANUC necesarios para formar a los fabricantes de la próxima generación.

Matt Kirchner
"

FANUC contribuyó de muchas maneras a liderar la causa de integrar esas tecnologías en lo que ven detrás de mí. Cuando los estudiantes vienen a este laboratorio, cuando los empresarios industriales vienen a este laboratorio, cuando los padres vienen a este laboratorio, ven el futuro de la fabricación. Entienden hacia dónde se dirige el mundo de la fabricación avanzada.

Matt Kirchner CEO – Lab Midwest

FANUC Products Used

LR Mate 200i D beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD

El FANUC LR Mate 200iD es un robot compacto de 6 ejes con la mejor capacidad de carga de su clase, con protección IP67 y la excelente calidad de FANUC.

Max Payload:
7 kg
Reach:
717 mm
View LR Mate 200iD
LR Mate 200i D 4 S beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD/4S

El FANUC LR Mate 200iD/​4S es compacto y fácil de integrar. Este robot de brazo corto de 6 ejes está diseñado para espacios reducidos y máquinas compactas.

Max Payload:
4 kg
Reach:
550 mm
View LR Mate 200iD/4S
D21 Si B5 Plus Lattice compressed
ROBODRILL

D14SiB5 PLUS

Mecanizado de alta velocidad y alta precisión en un espacio reducido, con cambios de herramienta rápidos de 0,9 segundos.

View D14SiB5 PLUS
LR Mate 200i D 7 L beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD/7L

Rápido en el manejo de pequeñas cargas útiles, FANUC LR Mate 200iD/​7L ofrece un alcance mejorado de 911 mm y cargas útiles de hasta 7 kg.

Max Payload:
7 kg
Reach:
911 mm
View LR Mate 200iD/7L
La capacitación de FANUC prepara a los estudiantes para los empleos del futuro en manufactura.

About Gateway Technical College

Gateway Technical College fue fundada en 1911 como la primera institución técnica de educación pública en Estados Unidos. Ofrece formación práctica y aplicada tanto a estudiantes que desean incorporarse al mercado laboral como a aquellos que buscan impulsar y desarrollar sus carreras profesionales.

Learn More about Gateway Technical College