Una empresa de estampación de metales supera la escasez de mano de obra gracias a la automatización

Pentaflex, fabricante de componentes metálicos en camiones, por falta de mano de obra. Actualizó sus sistemas con JR Automation, mejorando producción y calidad.

Image 136

Challenges

  • Escasez de mano de obra en el sector manufacturero
  • Sistemas de automatización obsoletos
  • Disminución de las ganancias

Results

Young generation 1

Optimización laboral

Optimization 2

Aumento de la producción

Proven technology 2

Mayor flexibilidad en la planta de producción

Story

La pieza fundamental del sistema de frenado de los ejes de los remolques de camiones pesados es lo que se conoce como "araña de freno", un componente de seguridad crítico en la fabricación de vehículos. Durante 40 años, la empresa de estampación y montaje de metales Pentaflex ha fabricado este producto clave para su principal cliente. Con este objetivo en mente, la empresa con sede en Ohio se propuso invertir y actualizar su tecnología de fabricación para mejorar su producto principal.

Con un sistema obsoleto y la dificultad constante para encontrar mano de obra disponible y confiable, la empresa vio la oportunidad de mejorar sus procesos de fabricación. Para resolver estos problemas, Pentaflex se puso en contacto con JR Automation, líder mundial en automatización.

JR Automation proporcionó a Pentaflex una solución de automatización personalizada que integraba los robots de manipulación de materiales M-20iD/25 y M-710iC/50 de FANUC, junto con los robots compactos y flexibles LR Mate 200iD. Este sistema redujo el número de unidades de mano de obra necesarias por turno de siete a dos, lo que ayudó a la empresa a disminuir su dependencia de una mano de obra inconsistente y a mejorar las habilidades de sus empleados actuales.

La automatización agilizó la gestión de los programas de producción de Pentaflex, al tiempo que la mayor flexibilidad en la planta de fabricación permitió utilizar a los empleados de forma más eficaz a lo largo de la jornada laboral.

Ross McGregor
"

Va a suponer un auténtico cambio revolucionario, ya que antes fabricábamos este producto concreto utilizando siete unidades de mano de obra por turno y ahora hemos conseguido reducirlo a dos, lo que nos permite utilizar a esas personas en otras áreas de la planta.

Ross McGregor President and CEO – Pentaflex

FANUC Products Used

M20i D 25 beauty shot
Articulated Robots

M-20iD/25

El FANUC M‑20iD/​25 robot compacto de 6 ejes ideal para la carga y descarga, así como para la manipulación y el posicionamiento de piezas con espacio reducido.

Max Payload:
25 kg
Reach:
1831 mm
View M-20iD/25
LR Mate 200i D 7 L beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD/7L

Rápido en el manejo de pequeñas cargas útiles, FANUC LR Mate 200iD/​7L ofrece un alcance mejorado de 911 mm y cargas útiles de hasta 7 kg.

Max Payload:
7 kg
Reach:
911 mm
View LR Mate 200iD/7L
M710i C 50 Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/50

El FANUC M‑710iC/​50 un robot compacto de 6 ejes muy popular para alimentación de máquinas, rectificado, pulido, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2050 mm
View M-710iC/50
Una empresa de estampación de metales supera la escasez de mano de obra gracias a la automatización

About Pentaflex

Pentaflex, Inc. es un fabricante por contrato de piezas y ensamblajes metálicos estampados, ubicado en Springfield, Ohio. Especializada en componentes de gran espesor y alta complejidad, Pentaflex abastece a las industrias de camiones comerciales, automotriz, médica y todoterreno, entre otras. Nuestra visión en Pentaflex es ser el proveedor preferido de los clientes que requieren componentes y subconjuntos complejos de gran espesor y embutición profunda.

Learn More about Pentaflex