Instructor with Student CNC Simulator

Máquinas herramienta CNC y ROBODRILL para la educación

Los estudiantes formados en productos CNC de FANUC y ROBODRILL serán más productivos desde el principio
Pg8 cnc guide

Soluciones CNC para educación certificadas por FANUC diseñadas para el aula

Ante la creciente necesidad de operadores y programadores de CNC calificados, FANUC America ofrece un conjunto de herramientas educativas de CNC diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de necesidades de los estudiantes y del entorno de aprendizaje.

Soluciones CNC para la educación

ROBODRILL D21 Mi B5 ADV Plus

Máquinas CNC completas para la educación

Máquinas CNC totalmente equipadas, perfectas para la mejor experiencia operativa y de mecanizado CNC.

FANUC CNC Simulator No Background 1

Simuladores

Los simuladores CNC de FANUC ofrecen una formación realista en CNC en paquetes de sobremesa portátiles.

EDUMINI Mi LL table

Máquinas herramienta de escritorio

Las máquinas CNC pequeñas para la educación permiten a los operadores de CNC principiantes adquirir experiencia práctica con fresadoras y tornos CNC, pero a una fracción del costo de una máquina herramienta CNC completa.

Instructor with Student CNC Simulator

Software y plan de estudios de formación en CNC de FANUC

Para ayudar en el proceso educativo, FANUC ofrece software y un plan de estudios de capacitación para el aula.

Máquinas herramienta de escritorio

Las máquinas CNC pequeñas para la educación permiten a los operadores de CNC principiantes adquirir experiencia práctica con fresadoras y tornos CNC, pero a una fracción del costo de una máquina herramienta CNC completa.

EDU Mi LL FANUC 01

Fresadora Levil EDU

La última incorporación a la línea de máquinas CNC para la educación es la fresadora EDU. Ligera y portátil, esta máquina rígida de tipo pórtico funciona con 110 VCA y es ideal para cortar madera, plástico y metales. La máquina está equipada con el nuevo control FANUC 0i-F Plus y cuenta con un solo husillo de herramienta con medición automática de herramientas.

Lmv 400 black 891x1024

Fresadora CNC de mesa Levil LMV-F400

Imparte clases con una máquina CNC de primera línea que utiliza hardware FANUC 0i-MF, asequible y portátil, y que funciona con una toma de corriente estándar monofásica de 110 V CA. Ayuda a tus alumnos a familiarizarse con las prácticas de fresado, incluyendo la programación, la configuración y el funcionamiento de la máquina, sin ocupar mucho espacio en el aula.

Ltc 30 1024x894

Torno CNC de mesa Levil LTC-F30

Diseñado para aulas y pequeños talleres mecánicos que necesitan una solución CNC completa en un espacio limitado. Gracias al control FANUC 0i-TF, el LTC-F30 es capaz de realizar una producción industrial ininterrumpida de piezas pequeñas en una variedad de materiales que van desde plásticos hasta metales blandos

Plan de estudios y software de formación en CNC

Para facilitar el proceso educativo, FANUC ofrece software y un plan de estudios de capacitación para el aula.

Educators bitmap

Plan de estudios integral

FANUC America ofrece dos planes de estudios completos de CNC para mecanizado (fresado) y torneado (tornillo), que incluyen conceptos clave y lecciones para la configuración, programación y operación de centros de mecanizado. Dado que más fabricantes confían sus operaciones a los CNC de FANUC que a cualquier otra plataforma de control, es importante que los estudiantes y trabajadores obtengan la certificación de CNC de FANUC. Comuníquese con su representante de ventas de educación para obtener más información.

Itinerario de fresado/mecanizado – Paquete de aprendizaje electrónico para estudiantes:

  • eLearn Uso y operaciones de FANUC (TRCOLP-131) 7,5 horas
  • eLearn: Configuración, programación y mecanizado de código G (TRCOLP-432) 30 horas

Itinerario de torneado / torno – Paquete de aprendizaje electrónico para estudiantes:

  • eLearn Uso y funcionamiento de FANUC (TRCOLP-131) 7,5 horas
  • eLearn: Configuración, programación y torneado de código G (TRCOLP-433) 30 horas
Cnc guide

Software de simulación: Paquete académico CNC Guide

El paquete académico CNC Guide es un software CNC de FANUC que se ejecuta en una PC. CNC Guide es ideal para salas de capacitación dedicadas o equipos de desarrollo y está disponible con licencias de un solo usuario o para múltiples usuarios. CNC Guide ofrece un entorno realista de operación y programación de piezas para que los estudiantes puedan escribir, probar y optimizar programas sin sacar una máquina CNC de producción. CNC Guide es compatible tanto con la programación convencional en código G, incluyendo ciclos fijos y macros personalizadas, como con MANUAL GUIDE i, la programación conversacional de FANUC.

Cnc machining software workforce development

Simulación de mecanizado con máquinas CNC para el desarrollo de la fuerza laboral

La simulación de mecanizado de FANUC para el desarrollo de la fuerza laboral ofrece capacitación virtual sobre el funcionamiento de los controles de FANUC, la programación de piezas y mucho más. El software de simulación realista, impulsado por ModuleWorks, ahora puede operarse como fresadoras de 5 y 3 ejes o como un torno de 2 ejes. Nuestra plataforma crea un gemelo digital de la máquina herramienta y simula el proceso de corte. Utilizando datos de posición CNC reales, el gemelo digital proporciona una representación precisa y realista del comportamiento real de la máquina.

Simuladores

Los simuladores CNC de FANUC ofrecen una formación realista en CNC en paquetes de sobremesa portátiles.

Simulador CNC

Un simulador CNC basado en FANUC que ofrece a los estudiantes experiencia práctica en el manejo, simulación de programas en 3D y funcionamiento real del CNC sin necesidad de una máquina.

Ver Simulador CNC Ver producto

Simulador de mecanizado CNC

Un simulador CNC con una fresadora/torno virtual, que muestra en tiempo real el movimiento de la máquina, las herramientas, la configuración y la detección de colisiones para un mecanizado realista.

Máquinas CNC completas para la educación

Las máquinas CNC pequeñas para la educación permiten a los operadores de CNC principiantes adquirir experiencia práctica con fresadoras y tornos CNC, pero a una fracción del costo de una máquina CNC completa.

FANUC + Doosan: formando a la próxima generación de operarios de máquinas

FANUC y Doosan Machine Tools se han asociado para ofrecer ahora a las escuelas secundarias y de educación superior el desarrollo de habilidades prácticas y certificaciones reconocidas por la industria utilizando máquinas herramienta Doosan de clase mundial combinadas con los controles CNC líderes en la industria de FANUC.

Doosan leo 1600 machine tool

Torno LEO 1600 de DN Solutions

El LEO de DN Solutions es un torno de 2 ejes de tamaño compacto con grandes capacidades. El LEO 1600 ofrece un mandril de 6” y la mayor área de mecanizado de su clase. Este centro de torneado horizontal ofrece un diseño rígido, un husillo confiable y una torreta de 8 herramientas. El LEO 1600 está controlado por un control FANUC 0i-F Plus de DN Solutions con pantalla LCD de 10,4”. El panel de control mejora la comodidad de uso al incorporar botones, una disposición y funciones de diseño común para un manejo rápido y sencillo.

Doosan dem 4000 machine tool

Fresadora DEM 4000 de DN Solutions

La serie DEM de DN Solutions es un centro de mecanizado vertical compacto para el mecanizado general de 3 ejes con una estructura de alta rigidez. Este modelo está diseñado con una bancada de 22” x 16”, muy adecuada para el procesamiento de corte básico. El DEM 4000 está controlado por un control FANUC 0i-F Plus de DN Solutions con pantalla LCD de 10,4”. El panel de operación mejora la comodidad de uso al incorporar botones y una disposición de diseño común, y cuenta con un teclado Qwerty para un funcionamiento rápido y sencillo.

A D21 Mi B5 PLUS L 01 4 C

FANUC ROBODRILL α-DiB5 Series High-performance VMC

The new-generation ROBODRILL promises unrivaled quality and precision. Excellent repeatability make the ROBODRILL ideally suited for milling, drilling, tapping, and boring with flexibility, versatility, and reliability.  The ROBODRILL incorporates the latest FANUC servo motor technology and uses the world’s most reliable CNC. Specific education packages have been configured for the needs of educational institutes teaching 3 axis and 5 axis machining, robotic machine tending, and Connected Smart Manufacturing. This ensures students are learning on the latest CNC technology.

The main benefits of the ROBODRILL are:

  • Rigid design
  • Fast and reliable tool change mechanism
  • Tool change time 1.4s chip to chip (When 2kg/tool is specified)
  • Revolving Turret with up to 14 tools (Education specification)
  • Latest FANUC servo motor technology
  • .004mm bi-directional repeatability
  • Reliable and user friendly FANUC 31i-B5 series control
  • Easy operation and maintenance
  • New iHMI
  • Integrated robotic machine tending automation (optional)