Simulador de mecanizado CNC
El simulador de mecanizado CNC se basa en el simulador estándar y le agrega una computadora interna que controla una fresadora o un torno virtual con cinemática real. Los usuarios pueden ver en tiempo real el movimiento de la máquina, las herramientas y el mecanizado de la pieza. Una vez realizada la configuración necesaria de la herramienta y la pieza de trabajo, funciones como el trazado de fondo en color, la detección de colisiones y el sonido realista crean una experiencia de mecanizado inmersiva. También hay disponible una versión exclusivamente de software para instalación propia, que se puede conectar al simulador CNC estándar a través de Ethernet.
Características:
- NC: Fresadora Oi-F de 3 ejes o torno de 2 ejes, conmutable al reiniciar
- IPC: Procesador Pentium N4200 de 1,1 GHz y cuatro núcleos, 8 GB de RAM, SSD de 32 GB
- Puertos: 4 USB 3.0
- Pantalla HDMI
- Software incluido: Windows 11 IoT Enterprise, simulación de mecanizado, FASBacCNC
- Soportes
- Elementos que debe proporcionar el usuario: monitor, teclado y ratón
Opciones personalizables
¿Crees que te vendría bien una solución de simulador CNC más personalizada? Echa un vistazo a nuestros simuladores de hardware. FANUC colabora con nuestros clientes para ofrecer simuladores CNC que combinan herramientas de simulación con nuestros sistemas y productos CNC reales, con el fin de brindarte exactamente lo que necesitas.
Descargar para más información
-
Folleto del simulador de mecanizado de FANUC
Explorar las características y beneficios clave