Cargando...
Serie Education

Simulador CNC

*Este producto solo está disponible en Norteamérica

Basado en el CNC FANUC Serie 0i-MODEL F Plus, el simulador CNC de FANUC lleva el CNC más popular del mundo directamente al aula o a la sala de formación del taller, lo que permite a los estudiantes y aprendices familiarizarse con los controles CNC de FANUC sin necesidad de disponer de una máquina completa.

El simulador es un control CNC FANUC real, por lo que los estudiantes se familiarizarán con el aspecto, el funcionamiento, las funciones y la disposición del control mientras navegan y programan un control CNC totalmente operativo. La interfaz de programación conversacional MANUAL GUIDE i de FANUC permite al usuario generar gráficamente programas que pueden simularse en 3D, antes de ser convertidos de nuevo a programas NC convencionales y utilizados en máquinas herramienta que emplean controles FANUC. Las funciones de carga y descarga (lectura y grabación) utilizan una interfaz Flash ATA y una interfaz USB, y las funciones DNC son compatibles con Ethernet y una tarjeta Flash ATA.

Características:

  • Sistema convertible de fresado y torneado en un solo simulador
  • Sistema de fresado de 3 ejes / torneado de 2 ejes + 1 husillo
  • Programación conversacional y simulación 3D (MGi)
  • Conversión entre pulgadas y sistema métrico
  • 2 MB de memoria para programas de pieza, con capacidad para 1.000 programas registrados
  • 128 pares de compensaciones de herramienta (T) y 400 pares de compensaciones de herramienta (M)
  • Coordenadas de la pieza de trabajo G52 – G59 + 48 adicionales en fresado
  • LCD a color de 10,4 pulgadas
  • Teclado QWERTY completo
  • Conectividad USB y Ethernet
  • Peso: aprox. 12 kg - Dimensiones: 421 mm x 220 mm x 608 mm (An x Pr x Al)
Cnc simulator vertical 15inch

Opciones personalizables

¿Crees que te vendría bien una solución de simulador CNC más personalizada? Echa un vistazo a nuestros simuladores de hardware. FANUC colabora con nuestros clientes para ofrecer simuladores CNC que combinan herramientas de simulación con nuestros sistemas y productos CNC reales, con el fin de brindarte exactamente lo que necesitas.

Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie Educación

La serie educativa de FANUC ofrece una solución de capacitación en robótica «plug-and-play» con el ER-4iA, que brinda aprendizaje práctico para desarrollar habilidades del mundo real.

Student Interacting with a ER 4i A Robot Cell 1