Robot

Programación y Operación del Software Paint Tool

Código: J2P0510

Duración
4 días
Horas de clase
32
Sede
Sede central en México Aguascalientes, AG

Fechas por confirmar

Por el momento no hay fechas programadas para este curso. Vuelva a consultar pronto o solicite información y le avisaremos en cuanto se publiquen las nuevas fechas.

Todas las sesiones se imparten en esta sede. Vea los hoteles con convenio.

Solicitar este curso

Enviaremos su solicitud al departamento de capacitación.

PaintTool Operation and Programming

Descripción del Curso


El curso cubre las tareas y procedimientos que un operador, técnico, ingeniero o programador necesita para configurar y programar un paquete de software PaintTool.


Los temas cubiertos en este curso incluyen:
- Enciender y apagar correctamente el controlador del robot.
- Realizar procedimientos simples de recuperación de errores.
- Mover el/los brazo(s) del robot
- Definir marcos de coordenadas cartesianas.
- Crear programas de procesos, trabajos y macros.
- Agregar instrucciones a un programa.
- Editar programas en modo Enseñar
- Programas de prueba
- Editar programas en modo Automático
- Programas de cambio y espejo de imagen.
- Configurar parámetros de pintura.
- Copia de seguridad y restauración de archivos.
- Los temas cubiertos serán específicos de robots/controladores. 
 


Beneficios del curso
Al acreditar el curso del Software Paint Tool: aprenderá la programación y operación de robots de Pintura FANUC para optimizar la calidad, eficiencia y control en la automatización para el proceso partícular de Pintura.


Requisitos previos
Ninguno.


A quién va dirigido
Este curso se recomienda para el personal involucrado en el desarrollo, programación y mantenimiento de programas de Pintura.

Cursos Relacionados

Ver todos los cursos
SR-Series (SCARA) Robot Operations and Maintenance
Robot

Operación y Mantenimiento de Robots de la serie SR (SCARA)

Programación y Operación de SCARA Esta parte del curso comienza destacando las características de un robot FANUC Serie SR y el controlador R‑30iB Compact Plus. Gracias a los cambios recientes en las normas RIA/ISO, es posible interactuar inalámbricamente con un controlador para controlar el movimiento del robo Mantenimiento Mecánico Esta parte del curso proporciona las instrucciones y los procedimientos detallados necesarios para realizar el mantenimiento preventivo del robot. Los clientes participarán en el desmontaje de la cubierta del brazo robótico J2, los conjuntos de motor J3 y J4, el conjunto de estrías del husillo de bolas y las bandas. Mantenimiento Eléctrico Esta parte del curso se centra principalmente en un controlador R‑30iB Compact Plus. Se identificarán detalladamente el hardware, los fusibles, las conexiones y los LED de estado. No solo se enseñará a los clientes a diagnosticar diversas condiciones de fallo, sino que también se les presentarán problemas que deben investigar y resolver. Los temas cubiertos en este curso incluyen: — Conectar el controlador a una PC o tableta. — Familiarizarse con iRProgrammer y Navigate iPendant (software de interfaz para controladores FANUC). — Interactuar con un controlador Compact Plus desde una PC o tableta para realizar operaciones básicas de configuración, mover un robot y crear/​modificar programas de movimiento. — Identificar los componentes mecánicos que componen un robot de la Serie SR. — Seguir los procedimientos para la correcta extracción e instalación de la cubierta del brazo robótico J2, los conjuntos de motor J3 y J4, el conjunto de ranuras de husillo de bolas y las bandas. — Aplicar la grasa correctamente según sea necesario. — Tensar las bandas según las especificaciones recomendadas. — Masterizar el robot con un fixure. — Encender el robot de forma segura desde un apagado completo. — Identificar los componentes del controlador y reemplazarlos si es necesario. — Identificar la ubicación y el propósito de cada fusible. — Identificar cada LED de estado y cómo utilizarlo para la resolución de problemas. — Reconocer y solucionar diversas condiciones de falla. — Leer los diagramas de CD, CA y circuitos de seguridad. Beneficios del curso Al finalizar el curso, el usuario será capaz de configurar, mover y crear/​modificar programas de movimiento, a travez de un TP o tableta. Podrá reemplazar las bandas y tornillo de bola y podrá restablecer fallas eléctricas de la familia de los robots Scara FANUC. Requisitos previos Ninguno A quién va dirigido Este curso está diseñado para aquellos que deben configurar, operar, programar y realizar mantenimiento mecánico y eléctrico en un robot FANUC Serie SR y un controlador R‑30iB Compact Plus.

SR-SCARA 5 días · 40 hrs
Ver Operación y Mantenimiento de Robots de la serie SR (SCARA)
Robot

Operación y Programación de V-iR Vision – 3DL

Este curso cubre las áreas básicas y procedimientos requeridos por un operador, técnico o programador para configurar, enseñar, probar y modificar aplicaciones de iRVision-3DL en controladores R‑30iB. Los temas cubiertos en este curso incluyen: • Configurar la comunicación entre el robot y la computadora de enseñanza. • Ver y/​o cambiar los parámetros del robot y ordenador para facilitar el acceso à la página web del robot. • Configurar un proceso de vision3DL. • Configurar un proceso de vision3D MultiView. • Configurar y calibrar la cámara. • Enseñar un proceso de visión. • Programar el robot para responder a los resultados de visión. Beneficios del curso Al finalizar el curso, el usuario podrá aplicar los conocimientos adquiridos en lso procesos de Vision con sistema 3DL, dominando la programación y operación para mejorar la precisión, inspección y automatización en entornos industriales. Requisitos previos Haber acreditado previamente el curso de Programación y Operación del Software Handling Tool, o cualquier curso de Programación FANUC. y también el curso de Operación y Programación de iRVision-2D. A quién va dirigido Este curso está diseñado para personas que deban instalar, configurar, programar o resolver problemas de un sistema FANUC iR-Vision.

iRVision-3DL-R30iB 2 días · 16 hrs
Ver Operación y Programación de V-iR Vision – 3DL
iRVision Operation and Programming R-50iA 3DV
Robot

Operación y Programación de V-iR Vision – 3DV

Este curso cubre las áreas básicas y procedimientos requeridos por un operador, técnico o programador para configurar, enseñar, probar y modificar aplicaciones de iRVision-3DV. Los temas cubiertos en este curso incluyen: • Identificar detalles específicos relacionados con un sensor de visión 3DV. • Instalar correctamente un sensor de visión 3DV. • Configurar y preparar un sensor de visión 3DV para un proceso de visión. • Identificar cómo crear y ejecutar un recálculo automático de una posición de montaje. • Investigar y probar herramientas 3D para usar con un proceso de visión 3DV de vista única. • Completar correctamente la configuración y probar un proceso de visión de unión 3DV (expansión del campo de visión). • Completar correctamente la configuración y probar un proceso de visión de unión 3DV (interpolación). • Completar correctamente la configuración y probar los datos de interferencia del sistema, del robot y de la condición. Beneficios del curso Al terminar este curso de Visión 3DV: aprende a programar, operar e integrar sistemas avanzados para automatización precisa y eficiente. Requisitos previos Haber acreditado 2 cursos; Programación y Operación del Software Handling Tool, o el cualquier curso de Programación FANUC. y Operación y Programación de iRVision-2D. A quién va dirigido Este curso está diseñado para personas que deban instalar, configurar, programar o resolver problemas de un sistema FANUC iR-Vision.

iRVision-3DVS 4 días · 32 hrs
Ver Operación y Programación de V-iR Vision – 3DV
HandlingTool Operation and Programming
Robot

Operación y Programación del Software Handling Tool

El curso cubre las tareas y procedimientos que un operador, técnico, ingeniero o programador necesita para configurar y programar el Software HandlingTool de los robots FANUC. Los temas cubiertos en este curso incluyen: • Encender y mover el robot en forma segura. • Recuperar el robot de programas y fallas comunes. • Ejecutar operaciones de producción. • Crear, modificar y ejecutar un programa de manejo de materiales. • Crear y ejecutar programas MACRO. • Monitorear, forzar y simular señales de entradas y salidas • Respaldar y restaurar programas y archivos individuales. Beneficios del curso Al acreditar este curso de Programación FANUC, el usuario aprenderá a operar, programar, ejecutar y modificar tareas del día a día en la operación, optimizando el proceso. Requisitos previos Ninguno. A quién va dirigido Este curso esta diseñado para quienes se encargarán de la operación o programación base de un robot con sistema de controlador R‑J3iB al R‑30iB Plus y con software de aplicación estándar.

J2P0310 4 días · 32 hrs
Ver Operación y Programación del Software Handling Tool