FANUC América presenta sus últimas soluciones de automatización inteligente en ATX West
FANUC presentará sus más recientes productos de automatización industrial y una variedad de soluciones inteligentes de robots y cobots en ATX West, en Anaheim, California, del 7 al 9 de febrero, en el stand n.º 4500.
- Published
- Reading Time
- 5 min
ROCHESTER HILLS, Míchigan – (5 de enero de 2023) – FANUC, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus más recientes productos de automatización industrial y una variedad de soluciones de robots inteligentes y cobots para ensamblaje, manejo de materiales guiado por visión, atención de máquinas y más en la feria ATX West, que se llevará a cabo en Anaheim, California, del 7 al 9 de febrero, en el stand n.º 4500.
Lo último de FANUC en automatización industrial
- PC industriales para todas las necesidades: FANUC ofrece PC industriales que proporcionan una potente plataforma para desarrollos personalizados en una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles en varios tamaños y opciones diferentes, los PC industriales de FANUC son rápidos, seguros y fáciles de usar.
- El adaptador de servo digital de FANUC, modelo B, es un dispositivo de control de movimiento que permite la integración de un sistema de servo de FANUC con un control de terceros ya existente.
- Para los talleres mecánicos que buscan aprovechar los datos del IoT, MT-Link i proporciona información en tiempo real sobre el estado y las condiciones de los equipos, así como otros datos importantes de producción y mantenimiento.
Demostraciones de los cobots CRX
La serie ampliada de robots colaborativos CRX de FANUC es extremadamente robusta y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento. La programación interactiva y fácil de usar permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una tableta TP con íconos de arrastrar y soltar.
Atención de máquinas: un CRX-10iA/L con FANUC QSSR (Puesta en marcha rápida y sencilla de la robotización) demostrará lo fácil que es conectar un cobot FANUC CRX y una máquina herramienta. QSSR simplifica la automatización de aplicaciones de carga y descarga de máquinas herramientas utilizando la funcionalidad de guía sencilla del controlador CNC para una conectividad, puesta en marcha y operación rápidas.
Paletizado: un robot CRX-25iA, con una carga útil de 25 kg y un alcance de 1,889 mm, demostrará el paletizado de cajas. Guiado por un sensor 3DV/200 iRVision® montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad. El robot se puede reposicionar fácilmente a mano y utiliza visión artificial para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.
Empaque: un CRX-10iA realizará una demostración de empaque de productos de salud y belleza. Los asistentes podrán probar la guía manual intuitiva del cobot y la programación fácil de usar a través de la tableta TP.
Robots SCARA de FANUC
FANUC amplió recientemente su línea de robots SCARA de cuatro ejes para incluir el modelo SR-3iA/U de montaje en techo, que cuenta con un área de trabajo completa de 360 grados sin zonas muertas; el robot puede acceder a cualquier punto dentro de su alcance. Además, la línea SCARA de FANUC también incluye las variantes para sala limpia SR-3iA/C y SR-6iA/C.
Demostración de seguimiento de alta velocidad: el robot SCARA de montaje en techo SR-3iA/U tiene una carga útil de 3 kg y un alcance de 350 mm. El SR-3iA/U utilizará iRVision 3DV e iRPickTool para recoger diversas piezas de una cinta transportadora circular en movimiento, trasladarlas a una cámara 2D para su inspección y, a continuación, colocarlas en una cinta de salida en las ubicaciones correspondientes de «Aprobado» o «Rechazado».
Ensamblaje de sándwiches de desayuno: robots SR-6iA/C y LR Mate 200iD/7LC
Un LR Mate 200iD/7LC y un SR-6iA/C —ambos robots para sala limpia— ensamblarán cuatro sándwiches de desayuno. En primer lugar, el LR Mate 200iD/7LC utiliza iRVision 3D para recoger y colocar un panecillo en un plato. Al mismo tiempo, el robot SCARA SR-6iA/C tomará y colocará una salchicha sobre el pan. Esto continúa hasta que se coloquen las salchichas en los cuatro panes. Los robots se alternarán para colocar los elementos restantes en cada sándwich, incluyendo un huevo, una rebanada de queso y la parte superior del pan. Una vez que se completan los cuatro sándwiches, los robots retiran los elementos en orden inverso y el ciclo se repite.
Seguimiento visual de línea – Robot LR Mate 200iD/7L
Un FANUC LR Mate 200iD/7L utiliza un sensor de visión 3DV/400 montado en la parte superior para localizar y seguir piezas que se desplazan por una cinta transportadora. El robot toma una pieza y la coloca en un contenedor. El sistema destaca la velocidad y precisión del sensor de visión 3DV/400, así como su capacidad para detectar la orientación 3D de una pieza de trabajo.
Inteligencia integrada
FANUC ofrece software de aplicación para empaque y paletización, funciones integradas de iRVision® y seguimiento, simulación ROBOGUIDE, Dual Check Safety (DCS) y Zero Down Time (ZDT) para ayudar a los clientes a monitorear y administrar su automatización.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.