FANUC America muestra soluciones automatizadas para soldadura y pintura en FABTECH
ROCHESTER HILLS, Míchigan – (2 de octubre de 2024) – FANUC, líder mundial en automatización industrial, presentará las últimas tecnologías de automatización para la industria de la fabricación en FABTECH 2024, del 15 al 17 de octubre, en Orlando. Desde robots colaborativos que pueden soldar de forma segura junto a los humanos hasta el primer cobot de pintura a prueba de explosiones del mundo, en los stands de FANUC America se mostrarán aplicaciones reales de robótica innovadora y fácil de usar.
En el stand principal n.º W-4817, los asistentes podrán encontrar una gran variedad de soluciones de soldadura y láser con robots y cobots de FANUC, desde soldadura de precisión hasta corte por láser de alta velocidad.
En el stand de pintura n.º W-2729, los asistentes podrán ver varias demostraciones, entre ellas la del nuevo cobot de pintura CRX, que ofrece resultados impecables, tanto en recubrimientos para automóviles como en diseños complejos, a la vez que proporciona precisión, flexibilidad y facilidad de uso.
Las nuevas demostraciones incluyen dos innovadoras aplicaciones de soldadura con robots colaborativos, además del debut en FABTECH del robot industrial FANUC M-950iA, que muestra una alta rigidez y precisión mediante soldadura por fricción-agitación.
Innovaciones en la automatización de la soldadura
Los cobots CRX, fáciles de usar, ofrecen la misma precisión y repetibilidad que todos los robots FANUC, con la ventaja añadida de una programación sencilla y la capacidad de trabajar de forma segura y en estrecha proximidad con los seres humanos. En FABTECH, los asistentes encontrarán una variedad de demostraciones de robots colaborativos FANUC, entre las que se incluyen:
- Flexibilidad y eficiencia: soldar cerca de operadores humanos requiere flexibilidad y eficiencia, como demuestra el cobot CRX-10iA/L, montado en una séptima unidad de transferencia de robots (RTU) integrada, que simula la soldadura por arco en una estación mientras un operador carga la segunda estación.
- Posicionamiento del centro de caída: mostrando el impresionante alcance de 1889 mm del nuevo cobot CRX-30iA/L, una demostración de soldadura ARC de una cabina de minicargadora en un eje auxiliar integrado muestra la facilidad con la que se pueden manipular componentes de gran tamaño.
- Fácil programación: una nueva interfaz de programación FANUC con botones en la muñeca permite a los soldadores con poca o ninguna experiencia en robótica crear programas fácilmente, como lo demuestra el cobot CRX-10iA/L, con una carga útil de 10 kg y un alcance de 1418 mm, en una demostración de soldadura en vivo.
- Precisión rígida: El robot pesado M-950iA/500, que hace su debut en FABTECH, cuenta con un rango de movimiento más amplio y ofrece una impresionante capacidad de carga útil de 500 kg y un alcance de 2830 mm, como se muestra en una nueva demostración de soldadura por fricción con agitación con un cabezal de soldadura por fricción con agitación StirRob de FPT Industrie.
- Corte por láser de alta velocidad: El nuevo M-800/60-20B, el robot industrial de alta precisión de última generación de FANUC, mostrará el corte por láser de alta velocidad, conectado a un TRUMPF TRUFiber 4001 P y un LaserMech FiberCUT STa. Los agujeros cortados se generan con el software Shape Gen para facilitar la programación de un solo punto.
Nuevas soluciones automatizadas de pintura robótica
La cabina de pintura de FANUC destacará las ventajas de las soluciones de pintura robótica para operaciones de todos los tamaños y necesidades. Con la gama más amplia del sector de robots de pintura que aumentan la producción y garantizan la seguridad de los trabajadores, mostraremos nuestros últimos productos innovadores para la pintura, el recubrimiento en polvo y/o en gel con refuerzo de fibra de vidrio, entre los que se incluyen:
- El nuevo cobot de pintura, ya disponible: como primer robot colaborativo de pintura a prueba de explosiones disponible a nivel mundial, el CRX-10iA/L Paint ofrece las ventajas de la automatización flexible a más empresas, incluidas las que realizan operaciones de alta mezcla y bajo volumen. ¡No se pierda su funcionamiento en la feria!
- Inspección cobot para pintura: para ayudar a garantizar un acabado perfecto en todo momento, el CRX-10iA/L demostrará su capacidad para realizar tareas detalladas de inspección de coincidencia de colores incluso en los espacios más reducidos.
- Seguimiento visual para aumentar la producción: presentaremos un robot de pintura FANUC P-40iA que utiliza iRVision 3DV y el nuevo software Visual Tracking for PaintTool para rastrear y pintar de forma rápida y fiable piezas orientadas aleatoriamente. Trabajando en tándem, un CRX-20iA que utiliza el software iRPickTOOL e iRVision cargará y descargará guitarras.
- Automatización versátil de la pintura: Destacando cómo los robots de pintura FANUC son perfectos para automatizar la pintura de piezas más pequeñas y difíciles, el robot de pintura P-40iA utilizará un movimiento coordinado con una plataforma giratoria para pintar con precisión piezas de plástico para automóviles.
Automatización industrial e IoT
En el stand principal de FANUC, mostraremos los últimos productos CNC de FANUC que permiten a los fabricantes de máquinas herramienta salir al mercado con el mejor equipo posible. Nuestras demostraciones destacarán nuestro nuevo y potente sistema servo Alpha i-D, de gran eficiencia energética, así como nuestros CNC específicos para máquinas de corte por láser.
Para las operaciones que buscan soluciones de conectividad en el taller, presentaremos nuestra estación IoT con MT-Link i, que proporciona información en tiempo real sobre el estado de los equipos, así como información crítica sobre la producción y el mantenimiento para impulsar las decisiones empresariales basadas en datos.
Los expertos de FANUC participarán en varias sesiones de la conferencia FABTECH. Para obtener más información, visite.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.