FANUC America presenta soluciones robóticas para el procesamiento y empaque de alimentos en la IPPE 2024

FANUC America, proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus últimas soluciones robóticas para el procesamiento y empaque de alimentos en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE), del 30 de enero al 1 de febrero en Atlanta, en el stand n.º B43061.

Published
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Para publicación inmediata

ROCHESTER HILLS, MI – (8 de enero de 2024) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINES, presentará sus últimas soluciones robóticas para el procesamiento y empaque de alimentos en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE), del 30 de enero al 1 de febrero en Atlanta, en el stand n.º B43061.

El robot delta FANUC DR-3iB/6 STAINLESS maneja proteínas

El DR-3iB/6 STAINLESS es el robot delta de acero inoxidable de grado alimenticio de FANUC diseñado para la selección y el empaque de alimentos primarios. Con clasificación IP69K, el robot cumple con las normas nacionales de seguridad alimentaria de EE. UU., lo que ayudará a las empresas a aumentar su eficiencia productiva sin comprometer la seguridad alimentaria.

En la IPPE, el robot DR-3iB/6 STAINLESS utilizará el software de seguimiento de línea 3DV iRVision e iRPickTool para recoger piezas de pollo orientadas al azar de una cinta transportadora de alimentación continua. Equipado con una pinza Soft Robotics, el robot recoge pechugas de pollo y las reorienta hacia una cinta transportadora de salida con bandejas. La célula ofrece una recogida de alta velocidad con reorientación del producto.

El DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con un cuerpo de acero inoxidable totalmente cerrado que es resistente a los químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en entornos de lavado intensivo. Tiene un alcance de 1200 mm (450 mm de altura) y un potente diseño de cuatro ejes que le permite manejar cargas útiles de hasta 6 kg a altas velocidades. El acabado de superficie tipo espejo del robot garantiza que cualquier contaminante microbiano pueda eliminarse completamente mediante el lavado. Características adicionales como el lubricante de grado alimenticio NSF H1, los recipientes secundarios de recogida de aceite (con ventanas de inspección para monitorear posibles fugas), las superficies autodrenantes y muchos otros pequeños detalles impulsados por las normas de seguridad alimentaria, hacen del DR-3iB/6 STAINLESS una solución ideal para aplicaciones de manejo primario de alimentos.

El robot opera con el controlador R-30iB Plus más reciente de FANUC, que cuenta con funciones inteligentes integradas como iRVision, Force Sensing, Robot Link, Collision Guard y Zero Down Time (ZDT).

El cobot CRX-25iA de FANUC realiza una demostración de paletización de cajas

Un cobot CRX-25iA, con una carga útil de 30 kg y un alcance de 1,889 mm, realizará una demostración de paletización de cajas. Guiado por un sensor iRVision® 3DV/200 montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad. El robot puede reposicionarse fácilmente a mano y utiliza la visión para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.

Todos los robots colaborativos de la serie CRX de FANUC ofrecen la máxima confiabilidad y flexibilidad, y pueden funcionar durante ocho años sin mantenimiento.

El robot M-10iD/12 con opción para uso alimentario recoge y empaca proteínas envueltas

El robot M-10iD/12 de grado alimenticio de FANUC recoge proteínas envueltas y las empaca en una caja. La demostración destaca la velocidad y la flexibilidad del robot para manejar diversas cargas útiles. Las características adicionales del software incluyen Protección contra colisiones, Trayectoria constante y Evitación de singularidades.

Las opciones de grado alimenticio M-10iD/12 y M-20iD/25, de mayor tamaño, forman parte de las series de robots M-10iD y M-20iD. Ambos modelos cuentan con pintura epoxi blanca, protección del cuerpo con estándar IP65 (muñeca IP67 + brazo J3), aceite de grado alimenticio en todos los ejes, bridas de muñeca de acero inoxidable, cubiertas de motor, sujetadores resistentes a la corrosión y el paquete de protección contra polvo y líquidos severos.

El M-10iD/12 tiene una carga útil de 12 kg y un alcance de 1441 mm, mientras que el M-20iD/25 ofrece una carga útil de 25 kg y un alcance de 1831 mm. Un largo alcance, que incluye la zona de movimiento hacia atrás, junto con un diseño ligero y elegante, facilita a los clientes el uso de los robots en su espacio de trabajo disponible, que a menudo es limitado. Una muñeca y un brazo huecos de gran tamaño permiten el tendido interno de los cables para evitar enredos y minimizar la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.