Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC amplía su línea de robots SCARA de alto rendimiento
FANUC SR 3 SCARA Large

FANUC amplía su línea de robots SCARA de alto rendimiento

FANUC ha ampliado su línea de robots SCARA de alto rendimiento, ofreciendo más opciones de alcance y carga útil a las empresas con procesos de ensamblaje, empaque, recogida y colocación, e inspección.

Published
May 11, 2021
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

Más opciones para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de producción

ROCHESTER HILLS, MI – (11 DE MAYO DE 2021) – FANUC America, el proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, ha ampliado su línea de robots SCARA de alto rendimiento, ofreciendo más opciones de alcance y carga útil a las empresas con procesos de ensamblaje, empaque, manejo de materiales e inspección.       

La familia de robots SCARA de 4 ejes de FANUC se ha ampliado para incluir los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y el nuevo SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 a 1,100 mm, respectivamente. 

Los pequeños robots SCARA SR-3iA y SR-6iA cuentan con un tamaño compacto y un diseño que ahorra espacio para lograr la máxima eficiencia. Además, los modelos SR-3iA/H y SR-6iA/H son variantes de 3 ejes que ofrecen un alto rendimiento y constituyen una alternativa asequible a los productos pequeños con guía lineal. Los modelos SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, ofrecen flexibilidad gracias a una gran carrera vertical y una opción ambiental para condiciones adversas. Todos los robots SCARA de FANUC incluyen un movimiento robótico superior, operación de alta velocidad y máxima precisión.

«Los robots SCARA de FANUC ofrecen excelentes soluciones cuando la velocidad y la repetibilidad son esenciales», afirmó Eric Potter, director de los segmentos de ingeniería para la industria general y automotriz de FANUC. «Nuestros robots SCARA están diseñados para ayudar a los clientes a aumentar la productividad en diversas industrias, entre ellas la de electrónica de consumo, componentes automotrices, plásticos, alimentos y bebidas, automatización de laboratorios, electrodomésticos y fabricación de dispositivos médicos».

Equipados con el controlador R-30iB Compact Plus, los robots SCARA de FANUC cuentan con la misma inteligencia y confiabilidad que se encuentra en todos los robots de FANUC, incluyendo iRVision® integrado, seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool) y la mayoría de las demás opciones de software. La más reciente interfaz de usuario iRProgrammer para SCARA de FANUC facilita la configuración y programación del robot desde una tableta o una computadora (el panel de programación es opcional).

«Con más de 715 000 robots instalados en todo el mundo, FANUC es un nombre muy conocido en el sector de la manufactura. Ahora, con nuestra amplia línea de SCARA, podemos ayudar a más empresas a resolver sus problemas de fabricación», agregó Potter.

Características y beneficios de los robots SCARA de FANUC                                                                       

  • Su diseño compacto minimiza las interferencias con los dispositivos periféricos. Los modelos SR-3iA y SR-6iA tienen un tamaño ultracompacto y un perfil delgado. Los modelos SR-12iA y SR-20iA cuentan con un sistema de cableado interno para eliminar las interferencias.
  • Seis modelos disponibles: SR-3iA (4 ejes/alcance de 400 mm), SR-3iA/H (3 ejes/alcance de 400 mm), SR-6iA (4 ejes/alcance de 650 mm), SR-6iA/H (3 ejes/alcance de 650 mm), SR-12iA (4 ejes/alcance de 900 mm) y el SR-20iA (4 ejes/alcance de 1,100 mm).
  • Los modelos SR-12iA y SR-20iA ofrecen opciones de protección ambiental que incluyen recubrimiento de epoxi blanco, cubiertas de fuelle, pernos y sellos antioxidantes, y clasificación IP65 para resistir el polvo y los líquidos.
  • Los modelos SR-12iA y SR-20iA ofrecen alta inercia y altas capacidades de carga, lo que maximiza la flexibilidad para manejar piezas de trabajo de gran tamaño.
  • Máximo rendimiento de movimiento con operación rápida y continua en todas las cargas útiles.
  • Una generosa carrera vertical permite realizar operaciones de ensamblaje, empaque y diversas tareas de manipulación.
  • La salida inferior de cables (opcional) protege los cables y ahorra un valioso espacio en el piso para una mayor eficiencia.
  • El interruptor de liberación del freno en el brazo del robot permite una fácil recuperación ante errores.
  • El controlador R-30iB Compact Plus de alto rendimiento requiere un espacio mínimo y permite flexibilidad en el diseño y la instalación.
  • La interfaz de usuario iRProgrammer basada en la web permite una configuración y programación intuitivas y sencillas del robot en una PC o tableta (el panel de programación es opcional).
  • El cumplimiento estándar de las normas CE/NRTL en el controlador R-30iB Compact Plus permite su implementación global sin ningún costo adicional.
  • Las mismas opciones de software inteligente de alto rendimiento en toda la línea de robots FANUC, incluyendo iRVision (visión integrada), seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool), conectividad de bus de campo y seguridad integrada.

Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |