68857534202 53 BF4 F04 DAC3 445 D A00 D 988263646043

FANUC presenta nuevas soluciones robóticas en Assembly 2022

FANUC America presentará una variedad de nuevos robots y cobots en la feria Assembly, del 25 al 27 de octubre en Rosemont, Illinois, en el stand n.º 219.

Published
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, Míchigan – (27 de septiembre de 2022) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará una variedad de nuevos robots y cobots en la feria Assembly, del 25 al 27 de octubre en Rosemont, Illinois, en el stand n.º 219. 

Gama ampliada de cobots

FANUC amplió recientemente su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos modelos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Al combinarlos con el cobot CR-35iB, presentado recientemente, FANUC cuenta ahora con 11 variantes de modelos de cobots capaces de manejar productos de 4 a 35 kg. Los cobots de FANUC son ideales para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el ensamblaje, la dosificación, la inspección, el paletizado, la asistencia a máquinas, la recogida y colocación guiadas por visión, el lijado y la soldadura.

Cobots CRX de FANUC

Los cobots CRX de FANUC son ideales para todo tipo de fabricantes —pequeños o grandes— que busquen lograr una mayor eficiencia y superar los problemas de mano de obra. Fabricados con la misma robustez industrial por la que FANUC es conocida, los CRX son extremadamente flexibles y pueden configurarse rápidamente para estar listos de funcionar en cuestión de minutos. Los operadores pueden programar fácilmente el CRX mediante el guiado manual para enseñar puntos o a través de una interfaz de tableta con íconos intuitivos de arrastrar y soltar. La serie cuenta con cinco modelos capaces de manejar productos de 5 a 25 kg y ofrece muchas de las características avanzadas de FANUC, incluyendo iRVision. Además, los cobots CRX pueden funcionar sin necesidad de mantenimiento por hasta ocho años.

El nuevo cobot CRX-5iA, con una carga útil de 5 kg y un alcance de 994 mm, recogerá y ensamblará engranajes pequeños utilizando el control de fuerza integrado. El CRX-5iA, con control de fuerza integrado, recogerá engranajes de diferentes alturas (cortos y altos) de una pila. Mediante la función «touch skip», el cobot determinará la altura de cada engranaje. A continuación, el CRX-5iA ensamblará el engranaje seleccionado utilizando la función «Phase search» del control de fuerza integrado.

Además, un cobot CRX-10iA utilizará iRVision para simular la dispensación. Los visitantes tendrán la oportunidad de probar la programación intuitiva del CRX mediante visión artificial.   

Cobot FANUC CR-35iB

El nuevo robot colaborativo CR-35iB de FANUC, con una carga útil de 35 kg, puede trabajar en una variedad de aplicaciones que normalmente requieren dispositivos de asistencia para elevación o equipo personalizado. Además de ser el cobot más potente de la industria, el CR-35iB cuenta con un amplio espacio de trabajo y un tamaño de instalación reducido, lo que lo hace ideal para espacios reducidos. Su unidad mecánica, más aerodinámica y ligera, incluye la más reciente tecnología de sensores de FANUC para la seguridad.

En la feria, un CR-35iB ayudará a un operador a armar una bicicleta. El operador programará diversas posiciones de ensamblaje con la tableta TP, fácil de usar y con una interfaz de usuario de «arrastrar y soltar». La demostración destaca la capacidad del cobot para acelerar el proceso de ensamblaje y, al mismo tiempo, eliminar el estrés ergonómico.    

Demostraciones de robots SCARA

Un nuevo robot SCARA SR-3iA/U utilizará iRVision 3DV e iRPickTool para recoger diversas piezas de una cinta transportadora circular en movimiento. El robot SCARA SR-3iA/U, de montaje en techo, tiene una carga útil de 3 kg y un alcance de 350 mm. Con un área de trabajo completa de 360 grados sin zonas muertas, el robot puede acceder a cualquier punto dentro de su alcance. 

Además, el robot SCARA SR-20iA ensamblará paquetes de baterías con tornillos. La demostración muestra la capacidad del SR-20iA para manipular piezas pesadas en un amplio área de operación a altas velocidades.

FANUC amplió recientemente su línea de robots SCARA de cuatro ejes para incluir el SR-3iA/U y las nuevas variantes para sala limpia SR-3iA/C y SR-6iA/C. Además de los tres nuevos modelos, la serie de robots SCARA de 4 ejes de FANUC incluye los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 a 1,100 mm, respectivamente. Los SCARA SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, ofrecen cada uno una gran carrera vertical y una opción de protección ambiental IP65 para condiciones adversas. 


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.