Cargando...
Serie 500i-A

503i-A

Ejes controlados / trayectoria
12/8
Feed Axes / Path
12/8
Ejes de husillo / trayectoria
8/4
Máx. trayectorias controladas
2

Aumente la productividad en una amplia gama de máquinas herramienta con el CNC 503i-A. Compacto, rentable y respaldado por la reconocida confiabilidad de FANUC, este controlador es la opción ideal para máquinas más simples y tareas de automatización básicas. Perfecto para centros de torneado, taladradoras y pequeños centros de mecanizado, el 503i-A garantiza un rendimiento confiable con una fácil integración y configuración. Diseñado para operaciones de mecanizado estándar, ofrece la calidad FANUC a un precio asequible, lo que ayuda a los fabricantes a lograr eficiencia sin concesiones.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Ejes controlados por trayectoria
12/8
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
12/8
Máx. total de ejes de husillo por trayectoria
8/4
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
2
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Front End PC
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
6144
Máx. E/S Link
3
Máx. canales PMC
5
Máx. número de pasos
0
Función de bloques
Sí
Verificación de interferencias 3D
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Reinicio de programa
Reinicio rápido de programa
Interpolación nano
Suavizado nano
Tecnología de superficie fina
Vista previa avanzada con IA
Control de contorno con IA
Ejecutor de macros
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Sistema de gestión de herramientas
Compensación de herramienta 3D
Plano de trabajo inclinado
Control del punto central de la herramienta (TCP)
Compensación de errores
Compensación volumétrica de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie 500i-A

La serie 500i-A de FANUC ofrece un control CNC integrado de 5 ejes con tiempos de ciclo más rápidos, potencia de procesamiento avanzada, servos Alpha i-D.

FANUC Series 500i A Grouping 1
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Torneado

Las soluciones de torneado CNC de FANUC America reducirán los costos al aumentar la productividad. Conozca todo sobre el torneado CNC de alta velocidad con un CNC repleto de funciones.

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.